商品概要

画像をクリックすると大きくなります

電磁接触器(コンタクタ), 非可逆, フレームサイズ 12A, 補助接点 1a, DC100V

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 6,200

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/21

定格

可逆/非可逆非可逆
制御コイル定格定格電圧DC100V
許容電圧範囲DC85~110V
動作(閉路)電圧85%以下
復帰(解放)電圧10%以上
制御コイル特性(参考値)電磁石容量投入時2.4W
保持時2.4W
主回路定格IEC 60947-4-1に基づく定格AC-1(抵抗負荷)定格使用電流AC200-240: 15A
AC380-440: 15A
AC-3(三相かご形モータ)定格容量AC200-240: 3kW
AC380-440: 5.5kW
AC500-550: 5.5kW
AC600-690: 4kW
定格使用電流AC200-240: 12A
AC380-440: 12A
AC500-550: 9A
AC600-690: 5A
AC-4(三相かご形モータ)定格容量AC200-240: 3kW
AC380-440: 5.5kW
AC500-550: 5.5kW
AC600-690: 4kW
定格使用電流AC200-240: 12A
AC380-440: 12A
AC500-550: 9A
AC600-690: 5A
DC-1(抵抗負荷 L/R≦1ms)定格使用電流直列接点数1DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 6A
DC220: 1A
直列接点数2DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 9A
DC220: 4A
直列接点数3DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 12A
DC220: 12A
DC-3、DC-5(直流モータ負荷 L/R≦15ms)定格使用電流直列接点数1DC24: 4A
DC48: 1.5A
DC110: 1A
DC220: 0.3A
直列接点数2DC24: 10A
DC48: 3A
DC110: 2A
DC220: 0.8A
直列接点数3DC24: 12A
DC48: 6A
DC110: 5A
DC220: 1.5A
開放熱電流(定格通電電流)15A
UL60947-4-1、CSA C22.2に基づく定格三相モータ定格容量AC200: 3HP
AC220-240: 3HP
AC440-480: 5HP
AC550-600: 5HP
定格使用電流AC200: 11A
AC220-240: 9.6A
AC440-480: 7.6A
AC550-600: 6.1A
定格通流電流15A
単相モータ定格容量AC110-120: 3/4HP
AC200: 1-1/2HP
AC220-240: 2HP
定格使用電流AC110-120: 13.8A
AC200: 11.5A
AC220-240: 12A
定格通流電流15A
FUSE30A (クラスK5、RK5)
JIS C 8201-4-1に基づく定格AC-1(抵抗負荷)定格使用電流AC220-240: 15A
AC380-440: 15A
AC-3(三相かご形モータ)定格容量AC200-240: 2.2kW
AC380-440: 5.5kW
AC500-550: 5.5kW
定格使用電流AC200-240: 12A
AC380-440: 12A
AC500-550: 9A
DC-1(抵抗負荷 L/R≦1ms)定格使用電流直列接点数1DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 6A
DC220: 1A
直列接点数2DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 9A
DC220: 4A
直列接点数3DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 12A
DC220: 12A
DC-3、DC-5(直流モータ負荷 L/R≦15ms)定格使用電流直列接点数1DC24: 4A
DC48: 1.5A
DC110: 1A
DC220: 0.3A
直列接点数2DC24: 10A
DC48: 3A
DC110: 2A
DC220: 0.8A
直列接点数3DC24: 12A
DC48: 6A
DC110: 5A
DC220: 1.5A
開放熱電流(定格通電電流)15A
耐久性定格使用電流AC220: 12A
AC440: 12A
閉路電流AC220: 144A
AC440: 144A
遮断電流AC220: 120A
AC440: 120A
開閉頻度AC220: 1800回/時
AC440: 1800回/時
機械的耐久性AC220: 1000万回以上
AC440: 1000万回以上
電気的耐久性AC3級: 100万回以上
補助回路定格IEC 60947-5-1/JIS C 8201-5-1に基づく定格定格使用電流AC-15(コイル負荷)AC100-120: 3A
AC200-240: 3A
AC380-440: 1A
AC500-600: 0.5A
AC-12(抵抗負荷)AC100-120: 6A
AC200-240: 6A
AC380-440: 6A
AC500-600: 3A
DC-13(コイル負荷)DC24: 2A
DC48: 1A
DC110: 0.3A
DC220: 0.2A
DC-12(抵抗負荷)DC24: 3A
DC48: 2A
DC110: 1.5A
DC220: 0.5A
閉路および遮断電流AC100-120: 30A
AC200-240: 30A
AC380-440: 10A
AC500-600: 5A
DC24: 30A
DC48: 30A
DC110: 10A
DC220: 5A
開放熱電流(定格通電電流)10A
UL 508に基づく定格定格通電電流AC120: 10A
AC240: 10A
AC480: 10A
AC600: 10A
DC125: 2.5A
DC250: 2.5A
閉路電流AC120: 60A
AC240: 30A
AC480: 15A
AC600: 12A
DC125: 0.55A
DC250: 0.27A
遮断電流AC120: 6A
AC240: 3A
AC480: 1.5A
AC600: 1.2A
DC125: 0.55A
DC250: 0.27A
定格コードAC120: A600
AC240: A600
AC480: A600
AC600: A600
DC125: Q300
DC250: Q300
耐久性開閉頻度1800回/時
機械的耐久性1000万回以上
電気的耐久性AC-15220V: 50万回以上
440V: 50万回以上
AC-12220V: 25万回以上
440V: 25万回以上
DC-13220V: 15万回以上
DC-12220V: 50万回以上
最小使用電圧・電流(参考値)主回路: DC24V 10mA
補助回路: DC5V 3mA
定格絶縁電圧AC690V
定格インパルス耐電圧6kV
定格周波数50/60Hz共用
接点構造ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点) (銀合金)
ミラーコンタクト
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
耐衝撃衝撃値50m/s2
保護構造IP20(IEC60529)
接触抵抗(参考値)主回路: 10mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法)
補助回路: 50mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法)
使用温度範囲-10~+55℃(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
保存温度範囲-40~+65℃(結露や氷結のないこと)
使用湿度範囲45~85%RH(結露や氷結のないこと)
標高2000m以下
質量190g

外形図

情報更新:2024/08/21

外形図

特性図

情報更新:2024/08/21

電気的耐久性曲線

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No