商品概要
画像をクリックすると大きくなります
電磁接触器(コンタクタ), 非可逆, フレームサイズ 12A, 補助接点 1b, AC440V
在庫/販売状況
2025/09/12 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 4,800 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/21
定格
可逆/非可逆 | 非可逆 | ||||
---|---|---|---|---|---|
制御コイル定格 | 定格電圧 | 50Hz: AC415~440V 60Hz: AC440~480V | |||
許容電圧範囲 | 50Hz: AC353~484V 60Hz: AC374~528V | ||||
動作(閉路)電圧 | 85%以下 | ||||
復帰(解放)電圧 | 20%以上 | ||||
制御コイル特性(参考値) | 電磁石容量 | 投入時 | 50Hz: 22VA 60Hz: 25VA | ||
保持時 | 50Hz: 4.5VA 60Hz: 4.5VA | ||||
主回路定格 | IEC 60947-4-1に基づく定格 | AC-1(抵抗負荷) | 定格使用電流 | AC200-240: 15A AC380-440: 15A | |
AC-3(三相かご形モータ) | 定格容量 | AC200-240: 3kW AC380-440: 5.5kW AC500-550: 5.5kW AC600-690: 4kW | |||
定格使用電流 | AC200-240: 12A AC380-440: 12A AC500-550: 9A AC600-690: 5A | ||||
AC-4(三相かご形モータ) | 定格容量 | AC200-240: 3kW AC380-440: 5.5kW AC500-550: 5.5kW AC600-690: 4kW | |||
定格使用電流 | AC200-240: 12A AC380-440: 12A AC500-550: 9A AC600-690: 5A | ||||
DC-1(抵抗負荷 L/R≦1ms) | 定格使用電流 | 直列接点数1 | DC24: 12A DC48: 12A DC110: 6A DC220: 1A | ||
直列接点数2 | DC24: 12A DC48: 12A DC110: 9A DC220: 4A | ||||
直列接点数3 | DC24: 12A DC48: 12A DC110: 12A DC220: 12A | ||||
DC-3、DC-5(直流モータ負荷 L/R≦15ms) | 定格使用電流 | 直列接点数1 | DC24: 4A DC48: 1.5A DC110: 1A DC220: 0.3A | ||
直列接点数2 | DC24: 10A DC48: 3A DC110: 2A DC220: 0.8A | ||||
直列接点数3 | DC24: 12A DC48: 6A DC110: 5A DC220: 1.5A | ||||
開放熱電流(定格通電電流) | 15A | ||||
UL60947-4-1、CSA C22.2に基づく定格 | 三相モータ | 定格容量 | AC200: 3HP AC220-240: 3HP AC440-480: 5HP AC550-600: 5HP | ||
定格使用電流 | AC200: 11A AC220-240: 9.6A AC440-480: 7.6A AC550-600: 6.1A | ||||
定格通流電流 | 15A | ||||
単相モータ | 定格容量 | AC110-120: 3/4HP AC200: 1-1/2HP AC220-240: 2HP | |||
定格使用電流 | AC110-120: 13.8A AC200: 11.5A AC220-240: 12A | ||||
定格通流電流 | 15A | ||||
FUSE | 30A (クラスK5、RK5) | ||||
JIS C 8201-4-1に基づく定格 | AC-1(抵抗負荷) | 定格使用電流 | AC220-240: 15A AC380-440: 15A | ||
AC-3(三相かご形モータ) | 定格容量 | AC200-240: 2.2kW AC380-440: 5.5kW AC500-550: 5.5kW | |||
定格使用電流 | AC200-240: 12A AC380-440: 12A AC500-550: 9A | ||||
DC-1(抵抗負荷 L/R≦1ms) | 定格使用電流 | 直列接点数1 | DC24: 12A DC48: 12A DC110: 6A DC220: 1A | ||
直列接点数2 | DC24: 12A DC48: 12A DC110: 9A DC220: 4A | ||||
直列接点数3 | DC24: 12A DC48: 12A DC110: 12A DC220: 12A | ||||
DC-3、DC-5(直流モータ負荷 L/R≦15ms) | 定格使用電流 | 直列接点数1 | DC24: 4A DC48: 1.5A DC110: 1A DC220: 0.3A | ||
直列接点数2 | DC24: 10A DC48: 3A DC110: 2A DC220: 0.8A | ||||
直列接点数3 | DC24: 12A DC48: 6A DC110: 5A DC220: 1.5A | ||||
開放熱電流(定格通電電流) | 15A | ||||
耐久性 | 定格使用電流 | AC220: 12A AC440: 12A | |||
閉路電流 | AC220: 144A AC440: 144A | ||||
遮断電流 | AC220: 120A AC440: 120A | ||||
開閉頻度 | AC220: 1800回/時 AC440: 1800回/時 | ||||
機械的耐久性 | AC220: 1000万回以上 AC440: 1000万回以上 | ||||
電気的耐久性 | AC3級: 100万回以上 | ||||
補助回路定格 | IEC 60947-5-1/JIS C 8201-5-1に基づく定格 | 定格使用電流 | AC-15(コイル負荷) | AC100-120: 3A AC200-240: 3A AC380-440: 1A AC500-600: 0.5A | |
AC-12(抵抗負荷) | AC100-120: 6A AC200-240: 6A AC380-440: 6A AC500-600: 3A | ||||
DC-13(コイル負荷) | DC24: 2A DC48: 1A DC110: 0.3A DC220: 0.2A | ||||
DC-12(抵抗負荷) | DC24: 3A DC48: 2A DC110: 1.5A DC220: 0.5A | ||||
閉路および遮断電流 | AC100-120: 30A AC200-240: 30A AC380-440: 10A AC500-600: 5A DC24: 30A DC48: 30A DC110: 10A DC220: 5A | ||||
開放熱電流(定格通電電流) | 10A | ||||
UL 508に基づく定格 | 定格通電電流 | AC120: 10A AC240: 10A AC480: 10A AC600: 10A DC125: 2.5A DC250: 2.5A | |||
閉路電流 | AC120: 60A AC240: 30A AC480: 15A AC600: 12A DC125: 0.55A DC250: 0.27A | ||||
遮断電流 | AC120: 6A AC240: 3A AC480: 1.5A AC600: 1.2A DC125: 0.55A DC250: 0.27A | ||||
定格コード | AC120: A600 AC240: A600 AC480: A600 AC600: A600 DC125: Q300 DC250: Q300 | ||||
耐久性 | 開閉頻度 | 1800回/時 | |||
機械的耐久性 | 1000万回以上 | ||||
電気的耐久性 | AC-15 | 220V: 50万回以上 440V: 50万回以上 | |||
AC-12 | 220V: 25万回以上 440V: 25万回以上 | ||||
DC-13 | 220V: 15万回以上 | ||||
DC-12 | 220V: 50万回以上 | ||||
最小使用電圧・電流(参考値) | 主回路: DC24V 10mA 補助回路: DC5V 3mA | ||||
定格絶縁電圧 | AC690V | ||||
定格インパルス耐電圧 | 6kV | ||||
定格周波数 | 50/60Hz共用 | ||||
接点構造 | ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点) (銀合金) | ||||
ミラーコンタクト | 有 | ||||
耐振動 | 振動数10~55Hz、加速度15m/s2 | ||||
耐衝撃 | 衝撃値50m/s2 | ||||
保護構造 | IP20(IEC60529) | ||||
接触抵抗(参考値) | 主回路: 10mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法) 補助回路: 50mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法) | ||||
使用温度範囲 | -10~+55℃(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと) | ||||
保存温度範囲 | -40~+65℃(結露や氷結のないこと) | ||||
使用湿度範囲 | 45~85%RH(結露や氷結のないこと) | ||||
標高 | 2000m以下 | ||||
質量 | 160g |
外形図
情報更新:2024/08/21
外形図
特性図
情報更新:2024/08/21
電気的耐久性曲線


CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |