推奨代替機種情報2026/11/1 15:16 情報更新

推奨代替機種は XS3W-M321-302-R となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/04/16

タイプ防水コネクタ
極数3極
プラグ/ソケットプラグ/ソケット
引き出し方向ストレート(プラグ)/L形(ソケット)
固定方式M8 ねじ固定タイプ
定格電圧DC250V
定格電流1A
接触抵抗40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下)
ケーブル仕様タイプPVCケーブル
外径φ5mm
芯数3芯
ケーブル長2m
使用温度範囲-10~80℃
使用湿度範囲25~85%RH
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧AC1000V 1min (リーク電流1mA以下)
材質コンタクトブロック: PBT樹脂
コンタクト: 銅合金 (金めっき)
固定具: 銅合金 (ニッケルめっき)
Oリング: ゴム
カバー: PBT樹脂
挿抜耐久200回

外形図

情報更新:2025/04/16

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/11/04

XS3W-M8PVC3SA2MのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

XS3W-M8PVC3SA2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。