商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スマートファイバアンプ, センサ通信ユニットタイプ, 1出力, PNP, コネクタコード引き出し, 2m

在庫/販売状況

2025/09/26 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 18,200

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

タイプセンサ通信ユニットタイプ
入出力1出力
光源赤色4元素発光ダイオード (発光波長: 625nm)
電源電圧センサ通信ユニットを通してコネクタより供給
消費電力通常モード: 920mW以下 (電源電圧24V時、消費電流38mA以下)
エコ機能ON: 680mW以下 (電源電圧24V時、消費電流26mA以下)
エコ機能LO: 800mW以下 (電源電圧24V時、消費電流33mA以下)
動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
制御出力PNPオープンコレクタ
DC30V以下
負荷電流: 100mA以下 (1~3台連結)/20mA以下 (4台以上連結)
残留電圧: 1V以下 (10mA未満)/2V以下 (10~100mA)
オフ電流: 0.1mA以下
応答時間動作標準モード: 1ms
高速モード (HS): 250µs
最速モード (SHS): 32µs
ギガパワーモード (GIGA): 16ms
復帰標準モード: 1ms
高速モード (HS): 250µs
最速モード (SHS): 32µs
ギガパワーモード (GIGA): 16ms
保護回路出力短絡保護
出力逆接続保護
電源逆接続保護
表示灯デジタル表示: 7セグディスプレイ(サブデジタル表示: 緑+メインデジタル表示: 白)
表示方向: 通常/反転表示切替可能
表示灯: OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示灯(青)、DPC表示灯(緑)
相互干渉防止可能台数10台 (最速モード時は使用不可)
機能オートパワーコントロール、ダイナミックパワーコントロール、タイマ、ゼロリセット、設定リセット、エコモード、バンク切替、センサOFF設定、パワーチューニング、出力1設定、ヒス幅設定
感度調整スマートチューニング(2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99~+99%))またはマニュアル調整
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ: 20000lx以下、太陽光: 30000lx以下
使用温度範囲1~2台連結: 0~55℃
3~10台連結: 0~50℃
11~16台連結: 0~45℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~85%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 150m/s2、X、Y、Z各方向3回
接続方式センサ通信ユニット用コネクタコード引き出し (コード長 2m)
質量本体: 約45g
梱包状態: 約95g
取りつけ方法DINレール、取りつけ金具
材質ケース: ポリカーボネート (PC)
カバー: ポリカーボネート (PC)
コード: 塩化ビニル (PVC)
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2024/08/08

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/9/17

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

E3NX-FA40 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。