商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スマートファイバアンプ, センサ通信ユニットタイプ, 1出力, NPN, コネクタコード引き出し, 2m
在庫/販売状況
2025/09/26 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 18,200 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
タイプ | センサ通信ユニットタイプ | |
---|---|---|
入出力 | 1出力 | |
光源 | 赤色4元素発光ダイオード (発光波長: 625nm) | |
電源電圧 | センサ通信ユニットを通してコネクタより供給 | |
消費電力 | 通常モード: 920mW以下 (電源電圧24V時、消費電流38mA以下) エコ機能ON: 680mW以下 (電源電圧24V時、消費電流26mA以下) エコ機能LO: 800mW以下 (電源電圧24V時、消費電流33mA以下) | |
動作モード | 入光時ON/しゃ光時ON 切替式 | |
制御出力 | NPNオープンコレクタ DC30V以下 負荷電流: 100mA以下 (1~3台連結)/20mA以下 (4台以上連結) 残留電圧: 1V以下 (10mA未満)/2V以下 (10~100mA) オフ電流: 0.1mA以下 | |
応答時間 | 動作 | 標準モード: 1ms 高速モード (HS): 250µs 最速モード (SHS): 32µs ギガパワーモード (GIGA): 16ms |
復帰 | 標準モード: 1ms 高速モード (HS): 250µs 最速モード (SHS): 32µs ギガパワーモード (GIGA): 16ms | |
保護回路 | 出力短絡保護 出力逆接続保護 電源逆接続保護 | |
表示灯 | デジタル表示: 7セグディスプレイ(サブデジタル表示: 緑+メインデジタル表示: 白) 表示方向: 通常/反転表示切替可能 表示灯: OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示灯(青)、DPC表示灯(緑) | |
相互干渉防止可能台数 | 10台 (最速モード時は使用不可) | |
機能 | オートパワーコントロール、ダイナミックパワーコントロール、タイマ、ゼロリセット、設定リセット、エコモード、バンク切替、センサOFF設定、パワーチューニング、出力1設定、ヒス幅設定 | |
感度調整 | スマートチューニング(2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99~+99%))またはマニュアル調整 | |
使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ: 20000lx以下、太陽光: 30000lx以下 | |
使用温度範囲 | 1~2台連結: 0~55℃ 3~10台連結: 0~50℃ 11~16台連結: 0~45℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
保存湿度範囲 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久: 150m/s2、X、Y、Z各方向3回 | |
接続方式 | センサ通信ユニット用コネクタコード引き出し (コード長 2m) | |
質量 | 本体: 約45g 梱包状態: 約95g | |
取りつけ方法 | DINレール、取りつけ金具 | |
材質 | ケース: ポリカーボネート (PC) カバー: ポリカーボネート (PC) コード: 塩化ビニル (PVC) | |
付属品 | 取扱説明書 |
外形図
情報更新:2024/08/08

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/17
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E3NX-FA10 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。