商品概要
非接触温度センサ, 照準レーザあり, 測温範囲 -50~+500℃, 標的サイズ: φ40(距離500mmにて)
在庫/販売状況
2026/11/13 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 112,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/09
定格/性能
| 測温範囲 | -50~500℃ | |
|---|---|---|
| 標的サイズ | φ40mm (距離500mmにて) | |
| 電源電圧 | DC12~24V/USBバスパワー(USBバスパワーのみで電流出力以外可能) | |
| 電流出力 | 4~20mA/-50~500℃、負荷インピーダンス250Ω以下、分解能0.24µA | |
| 消費電流 | 30mA以下(DC24V、照準レーザ不使用時) 40mA以下(DC24V、照準レーザ使用時) | |
| 測定精度 | USB出力: ±(-8%rdg+1)℃以内(測定温度: -50~0℃)、±1℃以内(測定温度: 0~200℃)、±0.5%rdg℃以内(測定温度: 200~500℃) 電流出力: USB出力との差が(±0.1%出力レンジ)℃以内 | |
| 再現性 | 0.5℃以内 | |
| 温度ドリフト | ±0.5℃/℃以内(測定温度: -50~0℃) ±0.25℃/℃以内(測定温度: 0~500℃) | |
| 電磁妨害の影響 | 電磁界放電イミュニティ | ±10℃以内(80MHz~1.0GHz) |
| 伝導妨害イミュニティ | ±10℃以内(150kHz~80MHz) | |
| 使用温度範囲 | 0~55℃(結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 35~85%(結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -25~55℃(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h 誤動作: 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 10min | |
| 構造 | 質量 | 約95g |
| 付属品/別売品 | 付属品 | 取扱説明書、取りつけ金具、電源/出力ケーブル(2m) |
外形図
情報更新:2025/09/09
外形図

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
