商品概要
画像をクリックすると大きくなります
AC入力ユニット, AC100/120V
在庫/販売状況
2026/03/24 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,600 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/08
定格
| 入力 | 定格入力電圧 | AC100V AC120V |
|---|---|---|
| 使用電圧範囲 | AC75~132V | |
| 入力電流 | 21.4mA typ. (AC100V 50Hz) 25.4mA typ. (AC100V 60Hz) 26.5mA typ. (AC120V 50Hz) 31.6mA typ. (AC120V 60Hz) | |
| 動作電圧 | 定格電圧の75%以下 | |
| 復帰電圧 | 定格電圧の10%以上 |
性能
| 動作時間 | 負荷電源の1.5サイクル以下 |
|---|---|
| 復帰時間 | 負荷電源の1.5サイクル以下 |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm (複振幅0.75mm) (DINレール取りつけ時) |
| 耐衝撃 | 300m/s2 |
| 使用周囲温度 | -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約80g |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
