商品概要

画像をクリックすると大きくなります

パワーリレー, 直流負荷開閉形, 3極, 露出形, はんだづけ端子, AC200/(220)V

在庫/販売状況

2025/05/09 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,950

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

保護構造露出形
端子構造はんだづけ端子
コイルコイル定格AC200V 50Hz 33.5mA
AC200V 60Hz 28.5mA
AC220V 60Hz 33mA
コイル抵抗620Ω
動作電圧(セット電圧)80%以下
復帰電圧(リセット電圧)25%以上 (50Hz)
30%以上 (60Hz)
最大許容電圧110%
消費電力約6.3VA 起動時/約5.1VA 定格
接点定格負荷DC110V 10A (抵抗負荷)
DC110V 7A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC250V
DC250V
接点電流の最大値AC: 15A
DC: 15A
最大開閉容量20VA
1200W (抵抗負荷)
800W (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点構成3c
接触機構シングル
接点材質Ag

性能

接触抵抗25mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間25ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
復帰時間30ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度機械的: 7200回/時間
定格負荷: 1800回/時間
絶縁抵抗コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)100m/s2
耐久性(機械的)500万回以上 (開閉ひん度7,200回/h)
耐久性(電気的)50万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度60回/min)
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約275g
取りつけ方法ねじ取りつけ

外形図

情報更新:2024/07/25

外形図

特性図

情報更新:2024/07/25

電気的寿命曲線

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/5/08

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No No N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No