商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Power relay, DC-switching with operation indicator, 2 poles, With Case, Plug-In terminal, 100/(110) VAC

在庫/販売状況

2025/06/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 7,850

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2024/07/25

Ratings

Operating indicatorNeon lump
Degree of protectionClosed type (cover)
Terminal structurePlug-in terminal
CoilCoil ratings100 VAC 50 Hz 41.2 mA
100 VAC 60 Hz 35.2 mA
110 VAC 60 Hz 40.2 mA
Coil resistance340 Ω
Operate voltage (Set voltage)80 % max.
Release voltage (Reset voltage)25 % min. (50 Hz)
30 % min. (60 Hz)
Maximum voltage110 %
Power consumptionApprox. 4.1 VA Initial/Approx. 3.5 VA Rating
ContactContact rated load110 VDC 7 A (Resistive load)
110 VDC 6 A (Inductive load (L/R = 7 ms))
Max. contact voltage250 VAC
250 VDC
Max. contact currentAC: 7.5 A
DC: 7.5 A
Maximum switching power20 VA
800 W (Resistive load)
660 W (Inductive load (L/R = 7 ms))
Contact formDPDT
Contact methodSingle
Contact materialAg

Performance

Contact resistance50 mΩ max. (Voltage drop method with 5 VDC 1 A)
Operating time25 ms max. (With rated operating power applied, 23 ℃, not including contact bounce)
Reset time30 ms max. (With rated operating power applied, 23 ℃, not including contact bounce)
Maximum operating frequencyMechanical: 7200 time/hour
Rated load: 1800 time/hour
Insulation resistanceBetween coil and contacts: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
Between contacts of different polarity: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
Between contacts of same polarity: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strengthBetween coil and contacts: 2000 VAC 50/60 Hz 1 min
Between contacts of different polarity: 2000 VAC 50/60 Hz 1 min
Between contacts of same polarity: 1500 VAC 50/60 Hz 1 min
Vibration resistance (destruction)10 to 55 to 10 Hz, 0.75 mm single amplitude (1.5 mm double amplitude)
Vibration resistance (Malfunction)10 to 55 to 10 Hz, 0.5-mm single amplitude (1-mm double amplitude)
Shock resistance (destruction)1000 m/s2
Shock resistance (Malfunction)100 m/s2
Endurance (Mechanical)5,000,000 operations min. (switching frequency 7,200 operations/h)
Endurance (Electrical)500,000 operations min. (23 ℃, Rated load, switching frequency 1,800 operations/h)
Failure rate5 VDC 10 mA (failure level: Preference value, Switching frequency: 60 operations per minute)
Ambient temperature (Operating)-10 to 55 ℃ (with no freezing or condensation)
Ambient humidity (Operating)5 to 85 %
Mounting methodSocket
Applicable socket8PFA/ PL08

Dimensions

情報更新:2024/07/25

Outline drawing

Terminal arrangement and internal connection

情報更新:2024/07/25

Terminal arrangement and internal connection

Characteristic chart

情報更新:2024/07/25

Electrical life curve

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/5/22

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No