商品概要
画像をクリックすると大きくなります
リレー回路ユニット(有接点アナンシェータ), 動作方式 ノンロック, アラーム a接点, 補助接点なし, DC100/110V
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 6,850 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
| 保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
|---|---|---|
| 端子構造 | プラグイン端子 | |
| コイル | コイル定格 | DC100V 9.1mA DC110V 10mA |
| コイル抵抗 | 11000Ω | |
| 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | |
| 復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | |
| 最大許容電圧 | 110% | |
| 消費電力 | 約0.9W | |
| 接点 | 接触機構 | シングル |
| 接点材質 | Ag | |
性能
| 接触抵抗 | 50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
|---|---|
| 動作時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
| 復帰時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
| 最大開閉頻度 | 1800回/時間 |
| 絶縁抵抗 | 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
| 耐電圧 | 異極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
| 耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
| 耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
| 耐衝撃(誤動作) | 200m/s2 |
| 耐久性(機械的) | 1億回以上 (開閉ひん度18,000回/h) |
| 耐久性(電気的) | 20万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
| 使用温度範囲 | -10~40℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH |
| 取りつけ方法 | ソケット |
| 適用ソケット | PF083A/ PL08/ PL08-Q/ PLE08-0 |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | No | No | No | No |
