商品概要
DCパワーリレー, 1極, 1a接点, タブ端子, DC12V
在庫/販売状況
2026/09/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | - |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
| 保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
|---|---|---|
| 端子構造 | タブ端子 | |
| コイル | コイル定格 | DC12V 167mA |
| コイル抵抗 | 72Ω | |
| 動作電圧(セット電圧) | 60%以下 | |
| 復帰電圧(リセット電圧) | 5%以上 | |
| 最大許容電圧 | 130% (23℃) | |
| 消費電力 | 約2W | |
| 接点 | 定格負荷 | DC400V 25A (コンデンサー負荷) |
| 接点電圧の最大値 | 400V | |
| 接点電流の最大値 | DC: 25A | |
| 接点構成 | 1a | |
性能
| 動作時間 | 50ms以下 |
|---|---|
| 復帰時間 | 30ms以下 |
| 絶縁抵抗 | コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
| 耐電圧 | コイルと接点間: AC2500V 1min 同極接点間: AC2500V 1min |
| 耐振動(耐久) | 5~200~5Hz (加速度 44.1m/s2) |
| 耐振動(誤動作) | 5~200~5Hz (加速度 44.1m/s2) |
| 耐衝撃(耐久) | 490m/s2 |
| 耐衝撃(誤動作) | 励磁: 490m/s2 無励磁: 98m/s2 |
| 耐久性(機械的) | 20万回以上 (開閉ひん度3,600回/h) |
| 耐久性(電気的) | 10万回以上 (DC400V 25A、開閉ひん度60回/h) |
| 使用温度範囲 | -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH |
| 質量 | 約50g |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/02
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
G9EJ-1 DC12についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
