商品概要
ステッピング・リレーユニット, ステップ数 12, AC100V
在庫/販売状況
2026/11/20 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 26,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
| 動作表示 | LED | |
|---|---|---|
| 保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
| 端子構造 | 電線接続方法: ねじ端子 | |
| 接点 | 定格負荷 | AC250V 2A (抵抗負荷) DC30V 2A (抵抗負荷) |
| 接点電圧の最大値 | AC250V DC30V | |
| 最大開閉容量 | 500VA (抵抗負荷) 60W (抵抗負荷) | |
性能
| 接触抵抗 | 100mΩ以下 (DC5V 100mA 電圧降下法) |
|---|---|
| 動作時間 | 50ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
| 復帰時間 | 50ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
| 絶縁抵抗 | 制御回路と出力接点・警報接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 出力接点と警報接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
| 耐電圧 | 制御回路と出力接点・警報接点間: AC1500V 50/60Hz 1min 出力接点と警報接点間: AC1500V 50/60Hz 1min |
| 耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm) |
| 耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm) |
| 耐衝撃(耐久) | 500m/s2 |
| 耐衝撃(誤動作) | 200m/s2 |
| 耐久性(機械的) | 1000万ステップ以上 (接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h) |
| 耐久性(電気的) | 30万ステップ以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h) |
| 故障率 | DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
| 使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH |
| 質量 | 約450g |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
