商品概要

プラトーヘッド 表示灯, 青, DC5V, IP65(耐油形), フランジ色 メタル色

在庫/販売状況

2026/11/05 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,200

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/05/21

種類プラトーヘッド 表示灯
操作部照光部形状丸形
照光部色青
透明/不透明透明
ランプ照光部方式LED
定格電圧DC5V
使用電圧DC5V±5%
定格電流15mA
端子仕様コネクタ
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃誤動作: 最大300m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -20~55℃
保存時: -40~70℃
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保存時: 35~85%RH
保護構造IP65耐油形
質量約30g

外形図

情報更新:2026/05/21

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/11/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

M3U-TMA-1C-5についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。