商品概要
画像をクリックすると大きくなります
プラトーヘッド 表示灯, アンバー, DC12V, IP40, フランジ色 黒
在庫/販売状況
2025/10/06 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 2,050 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
種類 | プラトーヘッド 表示灯 | |
---|---|---|
操作部 | 照光部形状 | 丸形 |
照光部色 | アンバー | |
透明/不透明 | 透明 | |
ランプ | 照光部方式 | LED |
定格電圧 | DC12V | |
使用電圧 | DC12V±5% | |
定格電流 | 15mA | |
端子仕様 | コネクタ | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
耐衝撃 | 誤動作: 最大300m/s2 (誤動作1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -20~55℃ 保存時: -40~70℃ | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH 保存時: 35~85%RH | |
保護構造 | IP40 | |
質量 | 約30g |
外形図
情報更新:2024/07/25

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/01
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
M3U-TBU-2Cについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。