商品概要
画像をクリックすると大きくなります
プラトーヘッド 押ボタンスイッチ, 照光, フランジ色 メタル色, 操作部: 黄(透明), DC24V, 1c, IP40
在庫/販売状況
2025/06/06 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 2,200 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
種類 | プラトーヘッド押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
照光/非照光 | 照光 | |
操作部 | 操作部形状 | 丸形 |
操作部色 | 黄 | |
透明/不透明 | 透明 | |
最小適用負荷 | DC5V 1mA | |
ランプ | 照光部方式 | LED |
定格電圧 | DC24V | |
使用電圧 | DC24V±5% | |
定格電流 | 15mA | |
接点定格 | 接点構成 | 1c |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 0.1A | |
開閉能力説明 | 測定条件: 無振動・無衝撃状態、周囲温度 20±2℃、操作ひん度 20回/min | |
端子仕様 | コネクタ | |
許容操作頻度 | 電気的: 最大30回/分 機械的: 最大60回/分 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC500V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC500V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min LED端子一括とスイッチ端子一括間: AC500V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
耐衝撃 | 誤動作: 最大300m/s2 (誤動作1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -20~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -40~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH 保存時: 35~85%RH | |
保護構造 | IP40 | |
感電保護クラス | Class II | |
汚染度 | 3 (EN60947-5-1) | |
質量 | 約30g |
動作特性
動作に必要な力(OF) | 最大4.5N |
---|---|
動作までの動き(PT) | 最大3.3mm |
全体の動き(TT) | 最大3.7mm |
外形図
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/5/22
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
A3UL-TMY-3A1C-Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。