商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ノイズフィルタ, 単相交流/直流, 定格電圧 AC/DC250V, 定格電流 3A
在庫/販売状況
2026/03/27 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,200 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/04
| 入力条件 | リーク電流 | 1.0mA以下(AC250V/Hz) |
|---|---|---|
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | (ライン端子一括)と(PE)間: AC2.5kV 1min カットオフ電流10mA |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500V | |
| 環境 | 耐振動 | 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h |
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | |
| 標高 | 3000m以下 | |
| 使用周囲温度 | -40~85℃ | |
| 保存温度 | -40~85℃ | |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下 | |
| 構造 | 保護構造 | IP20、EN/IEC 60529による |
| 質量(本体) | 約140g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。