セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ
用途 |
指検出用 |
---|---|
最小検出物体 |
φ14mmの不透明体 |
光軸数 |
39光軸 |
検出幅 |
400mm |
情報更新 : 2024/03/13
用途 | 指検出用 | ||
---|---|---|---|
最小検出物体 | 検出物体 | 不透明体 | 直径(MOS) | φ14mm |
光軸ピッチ | 10mm | ||
光軸数 | 39光軸 | ||
検出幅 | 400mm | ||
レンズサイズ | 4.4W×3.4Hmm | ||
検出距離 | ロングモード: 0.3~10.0m ショートモード: 0.3~3.0m | ||
応答時間(標準モード) | ON→OFF | 光同期: 8ms(スキャンコード: コードB) 有線同期: 10ms | OFF→ON | 光同期: 40ms (同期)、140ms (非同期) 有線同期: 50ms |
光源 | 赤外LED (波長870nm) | ||
電源投入後立ち上がり時間 | 3s以下 | ||
電気的仕様 | 電源電圧(Vs) | SELV/PELV DC24V±20% (リップルp-p10%以下) | 消費電流 | 投光器: 87mA以下 受光器: 122mA以下 | 制御出力(OSSD) | PNPまたはNPNトランジスタ2出力 負荷電流 300mA以下 残留電圧 2V以下 容量負荷 1µF以下 誘導負荷 2.2H以下 漏れ電流 PNP: 1mA以下/NPN: 2mA以下 | 補助出力 | PNPまたはNPNトランジスタ1出力 負荷電流 100mA以下 残留電圧 2V以下 | 出力動作モード | 制御出力: 入光時ON (受光器が投光信号を受信すると制御出力がON) 補助出力: 制御出力情報 (出力反転機能:有効) (出荷時設定) | 入力電圧(ON電圧) | リセット入力 | PNP: Vs-3V~Vs(短絡電流 約9.5mA) NPN: 0~3V(短絡電流 約13.0mA) | 外部リレーモニタ入力 | PNP: Vs-3V~Vs(短絡電流 約9.5mA) NPN: 0~3V(短絡電流 約13.0mA) | テスト入力 | DC24V接続時に投光停止: Vs-3V~Vs(短絡電流 約5.0mA) 0V接続時に投光停止: 0~3V(短絡電流 約6.0mA) | ミューティング入力 | PNP: Vs-3V~Vs(短絡電流 約4.5mA) NPN: 0~3V(短絡電流 約7.0mA) | 入力電圧(OFF電圧) | リセット入力 | 0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約13.0mA) | 外部リレーモニタ入力 | PNP: 0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約13.0mA) NPN: 1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約9.5mA) | テスト入力 | DC24V接続時に投光停止: 0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約6.0mA) 0V接続時に投光停止: 1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約5.0mA) | ミューティング入力 | PNP: 0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約7.0mA) NPN: 1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約4.5mA) | 検出距離選択入力 | 12V~Vs(短絡電流 約4.2mA)またはオープン | 入力電圧説明 | ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。 | 過電圧カテゴリ | Ⅱ | エリアビームインジケータ | あり | 保護回路 | 出力負荷短絡保護 | 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1分 |
機能仕様 | 相互干渉防止機能 | スキャンコードによる光同期: 2セット間の相互干渉を防止可能。 有線同期: 3セット間の相互干渉を防止可能。 | 直列連結 | 連結数 | 3連結まで | 総光軸数 | 255光軸まで | テスト機能 | セルフテスト(電源投入時および通電時) 外部テスト(テスト入力による投光停止機能) | 安全関連機能 | インターロック 外部リレーモニタ (EDM) プリリセット PSDI フィックスブランキング/フローティングブランキング リデュースドレゾリューション ミューティング/オーバーライド 相互干渉防止 PNP/NPN選択 応答時間変更 |
接続仕様 | ケーブル延長 | 光同期時:電源と投光器の間、電源と受光器の間、いずれも100m以内* 有線同期時:電源と投光器の間、電源と受光器の間、投光器と受光器の間、いずれも100m以内 *インテリジェントタップ(形F39-SGIT-IL3)を接続する場合、定格電源電圧DC24V~24V+20%通電時。 | |
環境仕様 | 周囲温度 動作時 | -30~55℃(ただし氷結しないこと) | 周囲温度 保存時 | -30~70℃ | 周囲湿度 動作時 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) | 周囲湿度 保存時 | 35~95%RH | 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 受光面照度3,000lx以下 太陽光: 受光面照度10,000lx以下 | 保護構造 | IP65およびIP67 (IEC 60529)、IP67G (JIS C 0920 附属書1) | 耐振動 | 10~55Hz 複振幅0.7mm 3軸各軸とも20掃引 | 耐衝撃 | 100m/s2、3軸各軸とも1000回 | 汚染度 | 3 |
材質 | 筐体: アルミニウム合金 キャップ: PBT樹脂 光学カバー: アクリル樹脂 標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF): 亜鉛合金 FEプレート: ステンレス | ||
質量 | 本体: 1kg 梱包状態: 1.9kg | ||
付属品 | 取扱説明書 クイックインストールマニュアル(QIM) トラブルシューティングステッカ 警告エリアラベル 終端キャップ(スキャンコード切替用) | ||
規格適合 | 適合規格 | 詳細はカタログをご確認ください。 | 安全規格(ESPE) | タイプ4 | パフォーマンスレベル(PL)/安全カテゴリ | PL e/安全カテゴリ4(EN ISO 13849-1:2015) | PFHD | 1.1×10-8以下(IEC 61508) | プルーフテスト間隔TM | 20年(IEC 61508) | SFF | 99%(IEC 61508) | HFT | 1(IEC 61508) | 分類 | タイプB(IEC 61508-2) |
アクセサリ(別売) | ケーブル | 本体ケーブル(バラ線)(投光器用): F39-JG3C-L、F39-JG7C-L、F39-JG10C-L 本体ケーブル(バラ線)(受光器用): F39-JG3C-D、F39-JG7C-D、F39-JG10C-D 本体ケーブル延長用(投光器用): F39-JGR3K-L 本体ケーブル延長用(受光器用): F39-JGR3K-D 延長ケーブル(片側コネクタ)(投光器用): F39-JG3A-L、F39-JG10A-L 延長ケーブル(片側コネクタ)(受光器用): F39-JG3A-D、F39-JG10A-D 延長ケーブル(両側コネクタ)(投光器用): F39-JG3B-L、F39-JG10B-L、F39-JG20B-L 延長ケーブル(両側コネクタ)(受光器用): F39-JG3B-D、F39-JG10B-D、F39-JG20B-D 密着連結ケーブル: F39-JGR12L 直列連結ケーブル延長用: F39-JGR3W Y字形ジョイントプラグ/ソケット 両側コネクタ: F39-GCNY2 リセットスイッチコネクタ: F39-GCNY3 | 取りつけ金具 | フリーロケーション金具(中間金具兼用): F39-LSGA 上下金具: F39-LSGTB-SJ、F39-LSGTB-RE、F39-LSGTB-MS | IO-Link、Bluetooth対応 | インテリジェントタップ: F39-SGIT-IL3 Bluetooth通信ユニット: F39-SGBT | その他アクセサリ | ミューティングセンサスタンド F39-FMA、ミューティングセンサコネクタボックス F39-GCN5、フロア設置スタンド F39-ST、フロア設置ミラー F39-SML、スタンド角度調整ベース F39-STB、レーザポインタ F39-PTG、ランプ F39-SGLP、前面保護カバー F39-HSG |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
背面取り付け時
標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合:
フリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合:
上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)と標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合:
上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)とフリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合:
側面取り付け時
標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合:
フリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合:
上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)と標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合:
上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)とフリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合:
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
投光器
受光器
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
F3SG-4SRA0400-14 | 本体 アドバンスドタイプ, 最小検出物体φ14mm, 光軸数39, 検出幅400mm | ダウンロード |
F39-JG3C-L | 本体ケーブル(バラ線), 投光器用, 灰色, 3m | ダウンロード |
F39-JG7C-L | 本体ケーブル(バラ線), 投光器用, 灰色, 7m | ダウンロード |
F39-JG10C-L | 本体ケーブル(バラ線), 投光器用, 灰色, 10m | ダウンロード |
F39-JG3C-D | 本体ケーブル(バラ線), 受光器用, 黒色, 3m | ダウンロード |
F39-JG7C-D | 本体ケーブル(バラ線), 受光器用, 黒色, 7m | ダウンロード |
F39-JG10C-D | 本体ケーブル(バラ線), 受光器用, 黒色, 10m | ダウンロード |
F39-JGR3K-L | 本体ケーブル延長用, 投光機, 30cm | ダウンロード |
F39-JGR3K-D | 本体ケーブル延長用, 受光機, 30cm | ダウンロード |
F39-JG3A-L | 片側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ3m | ダウンロード |
F39-JG7A-L | 片側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ7m | ダウンロード |
F39-JG10A-L | 片側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ10m | ダウンロード |
F39-JG15A-L | 片側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ15m | ダウンロード |
F39-JG20A-L | 片側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ20m | ダウンロード |
F39-JG3A-D | 片側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ3m | ダウンロード |
F39-JG7A-D | 片側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ7m | ダウンロード |
F39-JG10A-D | 片側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ10m | ダウンロード |
F39-JG15A-D | 片側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ15m | ダウンロード |
F39-JG20A-D | 片側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ20m | ダウンロード |
F39-JGR5B-L | 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ0.5m | ダウンロード |
F39-JG1B-L | 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ1m | ダウンロード |
F39-JG3B-L | 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ3m | ダウンロード |
F39-JG5B-L | 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ5m | ダウンロード |
F39-JG7B-L | 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ7m | ダウンロード |
F39-JG10B-L | 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ10m | ダウンロード |
F39-JG15B-L | 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ15m | ダウンロード |
F39-JG20B-L | 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ20m | ダウンロード |
F39-JGR5B-D | 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ0.5m | ダウンロード |
F39-JG1B-D | 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ1m | ダウンロード |
F39-JG3B-D | 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ3m | ダウンロード |
F39-JG5B-D | 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ5m | ダウンロード |
F39-JG7B-D | 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ7m | ダウンロード |
F39-JG10B-D | 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ10m | ダウンロード |
F39-JG15B-D | 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ15m | ダウンロード |
F39-JG20B-D | 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ20m | ダウンロード |
F39-JGR12L | 密着連結ケーブル, 投光器/受光機 各1本セット, 12cm | ダウンロード |
F39-JGR3W | 直列連結ケーブル延長用, 投光器/受光機 各1本セット, 30cm | ダウンロード |
F39-GCNY2 | Y字形ジョイントプラグ/ソケット 両側コネクタ(Advanceタイプ F3SG-RA専用) | ダウンロード |
F39-GCNY3 | リセットスイッチコネクタ | ダウンロード |
F39-LSGF | 標準金具(中間金具兼用) | ダウンロード |
F39-LSGA | フリーロケーション金具(中間金具兼用) | ダウンロード |
F39-LSGTB-SJ | 上下金具(横穴2,丸穴1) | ダウンロード |
F39-LSGTB-RE | 上下金具(横穴2), F3SG-RA/-RE互換 | ダウンロード |
F39-LSGTB-MS | 上下金具(縦穴3), MS4800互換 | ダウンロード |
F39-SGIT-IL3 | インテリジェントタップ | ダウンロード |
F39-SGBT | Bluetooth通信ユニット | ダウンロード |
F39-GCN5 | ミューティングセンサコネクタボックス | ダウンロード |
F39-STB | スタンド角度調整ベース | ダウンロード |
F39-PTG | レーザポインタ | ダウンロード |
F39-PTS | レーザポインタ, 前面装着可能 | ダウンロード |
F39-SGLP | ランプ | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
形・シリーズ
この形式について