商品概要

画像をクリックすると大きくなります

パワーリレー, 3a1b接点, 補助接点ブロック(2b接点), クロスバ・ツイン(シングルブレーク), DC24V

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

保護構造閉鎖型(ケース入り)
端子構造ねじ端子
コイルコイル定格DC24V 154mA
コイル抵抗156Ω
動作電圧(セット電圧)75%以下
復帰電圧(リセット電圧)10%以上
最大許容電圧110%
消費電力約3.7W
接点定格負荷AC440V 40A (リレー本体 a接点: 抵抗負荷)
AC440V 22A (リレー本体 a接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3))
AC440V 25A (リレー本体 b接点: 抵抗負荷)
AC440V 10A (リレー本体 b接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3))
AC440V 1A (補助接点ブロック: 抵抗負荷)
AC440V 0.5A (補助接点ブロック: 誘導負荷 (cosφ=0.3))
DC110V 5A (リレー本体 a接点: 抵抗負荷 (L/R=1ms))
DC110V 5A (リレー本体 b接点: 抵抗負荷 (L/R=1ms))
DC110V 0.5A (補助接点ブロック: 抵抗負荷 (L/R=1ms))
接点電圧の最大値AC480V
DC125V
接点電流の最大値AC: 40A (リレー本体 a接点: 抵抗負荷)
AC: 22A (リレー本体 a接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3))
AC: 25A (リレー本体 b接点: 抵抗負荷)
AC: 10A (リレー本体 b接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3))
AC: 1A (補助接点ブロック: 抵抗負荷)
AC: 0.5A (補助接点ブロック: 誘導負荷 (cosφ=0.3))
DC: 5A (リレー本体)
DC: 0.5A (補助接点ブロック)
最大開閉容量17600VA (リレー本体 a接点: 抵抗負荷)
9680VA (リレー本体 a接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3))
11000VA (リレー本体 b接点: 抵抗負荷)
4400VA (リレー本体 b接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3))
440VA (補助接点ブロック: 抵抗負荷)
220VA (補助接点ブロック: 誘導負荷 (cosφ=0.3))
550W (リレー本体 a接点: 抵抗負荷 (L/R=1ms))
550W (リレー本体 b接点: 抵抗負荷 (L/R=1ms))
55W (補助接点ブロック: 抵抗負荷 (L/R=1ms))
接点構成リレー本体: 3a1b、補助接点: 2b
接触機構ダブルブレーク
接点材質リレー本体: Ag合金
補助接点ブロック: Auクラッド+AgNi

性能

接触抵抗リレー本体: 400mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
補助接点ブロック: 100mΩ以下 (DC5V 100mA 電圧降下法)
動作時間50ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
復帰時間50ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度機械的: 1800回/時間
定格負荷: 1200回/時間
絶縁抵抗コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC1000V絶縁抵抗計にて)
異極接点間: 1000MΩ以上 (DC1000V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 1000MΩ以上 (DC1000V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC4000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐振動(誤動作)a接点: 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
b接点: 10~32~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃(耐久)ねじ取りつけ時: 700m/s2、DINレール取りつけ時: 500m/s2
耐衝撃(誤動作)a接点: 100m/s2
b接点: 25m/s2
耐久性(機械的)100万回以上 (接点無負荷、開閉ひん度1,800回/h)
耐久性(電気的)AC: 8万回以上 (抵抗(誘導)負荷、23℃、開閉ひん度1,200回/h)
DC: 10万回以上 (抵抗負荷、23℃、開閉ひん度1,200回/h)
故障率DC24V 2A (P水準、参考値)
使用温度範囲-25~60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
取りつけ方法ねじ取りつけ、DINレール取りつけ

外形図

情報更新:2024/07/25

外形図

取りつけ穴加工図

端子配置/内部接続

情報更新:2024/07/25

端子配置/内部接続

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/9/03

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No