商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小形パワーリレー, ツイン接点形, 3極, ケース入り, プラグイン端子, AC50V
在庫/販売状況
2026/03/10 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,700 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/03/17
定格
| 保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
|---|---|---|
| 端子構造 | プラグイン端子 | |
| コイル | コイル定格 | AC50V 50Hz 63mA AC50V 60Hz 56mA |
| コイル抵抗 | 280Ω | |
| 消費電力 | 約2.8VA 60Hz | |
| 接点 | 定格負荷 | AC220V 3A (抵抗負荷) AC220V 1.2A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC24V 2A (抵抗負荷) DC24V 1.5A (誘導負荷 (L/R=7ms)) |
| 接点電圧の最大値 | AC250V DC250V | |
| 接点電流の最大値 | AC: 3A DC: 3A | |
| 最大開閉容量 | 660VA (抵抗負荷) 260VA (誘導負荷 (cosφ=0.4)) 48W (抵抗負荷) 35W (誘導負荷 (L/R=7ms)) | |
| 接点構成 | 3c | |
| 接触機構 | ツイン | |
| 接点材質 | AgNi | |
性能
| 接触抵抗 | 25mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
|---|---|
| 動作時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
| 復帰時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
| 最大開閉頻度 | 機械的: 18000回/時間 定格負荷: 1800回/時間 |
| 絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
| 耐電圧 | コイルと接点間: AC1500V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
| 耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
| 耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
| 耐衝撃(誤動作) | 100m/s2 |
| 耐久性(機械的) | 500万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) |
| 耐久性(電気的) | 50万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
| 故障率 | DC1V 100µA (P水準、参考値) (開閉ひん度60回/min) |
| 使用温度範囲 | -10~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH |
| 質量 | 約85g |
| 取りつけ方法 | ソケット |
| 適用ソケット | PF113A/ PF113A-E/ PL11/ PL11-Q/ PLE11-0 |
外形図
情報更新:2025/03/17
外形図

端子配置/内部接続
情報更新:2025/03/17
端子配置/内部接続

特性図
情報更新:2025/03/17
電気的寿命曲線

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。