商品概要
画像をクリックすると大きくなります
非常停止用押ボタンスイッチ(φ16), 照光, φ30, プッシュロック ターンリセット, 1NC, LED(AC/DC24V), IP65(耐油形), 文字色: ピンク
在庫/販売状況
2025/04/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 2,450 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
種類 | 非常停止用押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 丸胴形(φ16mm) | |
照光/非照光 | 照光 | |
ボタン形状 | きのこ 小形(φ30mm) | |
ボタン色 | 赤 (RESET文字色: ピンク) | |
動作機能 | プッシュロック・ターンリセット | |
負荷 | 一般負荷用 | |
ランプ | 照光方式 | LED |
定格電圧 | AC/DC24V | |
使用電圧 | AC/DC24V±5% | |
定格電流 | 8mA | |
接点定格 | 接点構成 | 1NC(1) |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A | |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 3A | |
許容操作頻度 | 電気的: 10回/分以下 機械的: 20回/分以下 | |
耐久性 | 電気的: 10万回以上 機械的: 10万回以上 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅1.5mm (誤動作1ms以内) | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 誤動作: 最大300m/s2 (誤動作1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | パネル前面: IP65 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (EN60947-5-1) | |
端子仕様 | はんだづけ端子 |
動作特性
動作に必要な力(OF) | 最大14.7N |
---|---|
もどりの力(RF) | 最大0.1N・m |
動作までの動き(PT) | 3.5mm±0.5mm |
外形図
情報更新:2024/08/08

取りつけ穴加工図
情報更新:2024/08/08

適合負荷領域図
情報更新:2024/08/08

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |