商品概要

画像をクリックすると大きくなります

角型近接センサ, 非シールドタイプ, 検出距離 30mm, NPN, NO+NC, 端子台タイプ

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 18,200

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

検出ヘッドサイズ40mm×40mm×118mm
タイプ角型、非シールドタイプ
電源の種類直流3線式
検出距離30mm ±10%
設定距離0~24mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄90×90×1mm
応答周波数100Hz(平均値)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p) 10%含む
消費電流20mA以下
制御出力(出力形式)NPN
制御出力(開閉容量)200mA以下
制御出力(残留電圧)2V以下 (負荷電流200mA時)
表示灯電源表示灯(緑)、検出表示灯(黄)
動作モードNO+NC
保護回路負荷短絡保護
出力逆接続保護
電源逆接続保護
使用温度範囲-25~70℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内
電圧の影響DC24V±15%の範囲内で、DC24V時の検出距離の±2%以内
DC12V±15%の範囲内で、DC12V時の検出距離の±2%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向
耐衝撃耐久: 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
接続方式端子台タイプ
質量梱包状態: 約250g
本体のみ: 約230g
材質ケース: ポリアミド
検出面: ポリアミド
端子台: ポリアミド
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

出力段回路図

情報更新:2024/08/08

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2024/08/08

相互干渉

A: 280mm以上、B: 200mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2024/08/08

周囲金属の影響

A: 40mm以上、B: 0mm以上、C: 25mm以上、D: 40mm以上、E: 20mm以上、F: 90mm以上

特性図

情報更新:2024/08/08

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域
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
E2Q6-N30ME3-Hについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。