商品概要

画像をクリックすると大きくなります

液面レベルセンサ, 静電容量形, 適用パイプ径 φ8~11mm, NPNオープンコレクタ出力, NO, コード引き出しタイプ, 5m

液面レベルセンサ, 静電容量形, 適用パイプ径 φ8~11mm, NPNオープンコレクタ出力, NO, コード引き出しタイプ, 5m

在庫/販売状況

2026/10/23 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 18,300

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

検出ヘッドサイズ24mm×43mm×20mm
タイプ角型、静電容量形、非シールドタイプ
電源の種類直流3線式
応差0.6~5mm
繰り返し距離精度±0.2mm以下
検出可能物体液体
電源電圧DC12~24V リップル(p-p) 10%以下
使用電圧範囲DC10.8~30V
消費電流12mA以下
制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ
制御出力(開閉容量)100mA以下
表示灯検出表示灯(橙)
動作モードNO
感度調整感度ボリウム
使用温度範囲0~55℃
保存温度範囲-10~65℃
使用湿度範囲25~85%RH
保存湿度範囲25~85%RH
温度の影響0~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出レベルの±4mm(パイプ径φ8の純水では±6mm)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP66
接続方式コード引き出しタイプ (5m)
材質ケース: 耐熱ABS
コードクランプ: NBR
付属品取扱説明書、結束バンド、すべり止めチューブ、感度調整用ドライバ

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

出力段回路図

情報更新:2024/08/08

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2024/08/08

相互干渉

D: 10mm以上、E: 10mm以上、F: 25mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2024/08/08

周囲金属の影響

A: 25mm以上、B: 5mm以上、C: 45mm以上
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
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No