商品概要

画像をクリックすると大きくなります

光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 透過形, 赤外光, 検出距離 5m, リレー出力, コード引き出し, 2m, 取りつけ金具付属

光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 透過形, 赤外光, 検出距離 5m, リレー出力, コード引き出し, 2m, 取りつけ金具付属

在庫/販売状況

2026/09/25 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 〇
標準価格(税別) ¥ 10,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/10

形状角型
検出方式透過形
検出距離5m
標準検出物体φ17mm以上の不透明体
指向角投光器: 3°以上
受光器: 3°以上
光源赤外発光ダイオード (850 nm)
電源電圧AC24~240V±10% 50/60Hz
DC24~240V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力投受光器セット: 3W以下
制御出力リレー出力 (1c)
AC250V 3A (cosφ=1) 以下
DC5V 10mA以上
寿命(リレー出力)電気的: 10万回以上(開閉ひん度1800回/時)
機械的: 5000万回以上(開閉ひん度18000回/時)
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
応答時間20ms以下
感度調整単回転ボリウム(受光器のみ)
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx
太陽光: 11,000lx
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
誤動作: 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP64
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)、電源表示灯(緑)
質量梱包状態: 約350g
付属品取扱説明書、取りつけ金具
材質ケース: ABS
レンズ部: メタクリル樹脂
表示部: メタクリル樹脂
ボリウム: POM
ケーブル: PVC

外形図

情報更新:2025/11/10

出力段回路図

情報更新:2025/11/10

タイムチャート

情報更新:2025/11/10

平行移動特性

情報更新:2025/11/10

距離特性

情報更新:2025/11/10

受光出力-距離特性

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/16

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No