商品概要

画像をクリックすると大きくなります

透明体検出光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 0.5m(反射板 形E39-R21使用時), PNP出力, 感度調整 11回転ボリウム, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 21,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

形状角型
検出方式回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離反射板E39-R21使用: 0~0.5m
投光スポット径φ2.5mm (検出距離200mm)
光源赤色発光ダイオード (624 nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流30mA以下
消費電力720mW以下(電源電圧24V)
制御出力PNPオープンコレクタ
DC30V以下
100mA以下
残留電圧: 2V以下
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 0.5ms以下
感度調整11回転ボリウム
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-25~60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
DIN40050-9: IP69K
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯入光表示灯(橙)、安定表示灯(緑)
質量梱包状態: 約80g
本体のみ: 約60g
付属品取扱説明書
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート/ABS
レンズ部: メタクリル樹脂 (PMMA)
表示部: メタクリル樹脂 (PMMA)
ボリウム: ポリエステル・エラストマー
ケーブル: PVC

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25

平行移動特性

情報更新:2024/07/25

距離特性

情報更新:2024/07/25

受光出力-距離特性

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No