商品概要

画像をクリックすると大きくなります

高速応答デジタルパネルメータ, 直流電圧/電流入力, 外部供給電源(DC12V), DeviceNet, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC/DC24V

在庫/販売状況

2026/03/17 00:00 情報更新
販売状況 受注終了 推奨代替品を探す
受注終了日 2026年1月

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/11/04

電源電圧DC24V
AC24V 50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力7W以下 (最大負荷時)/11VA以下 (最大負荷時)
外部供給電源DC12V±10% 80mA
入力タイプ直流電圧/直流電流
出力タイプ伝送出力: DeviceNet
電流計測入力計測範囲0-20: 0.000~20.000mA
4-20: 4.000~20.000mA
指示範囲0-20: -2.000~22.000mA
4-20: 2.000~22.000mA
測定精度1入力時: ±0.1% FS±1ディジット以下
2入力時: ±0.2% FS±1ディジット以下
入力インピーダンス120Ω以下
最大許容入力±31mA
電圧計測入力計測範囲0-5: 0.000~5.000V
1-5: 1.000~5.000V
5: ±5.000V
10: ±10.000V
指示範囲0-5: -0.500~5.500V
1-5: 0.500~5.500V
5: ±5.500V
10: ±11.000V
測定精度1入力時: ±0.1% FS±1ディジット以下
2入力時: ±0.2% FS±1ディジット以下
入力インピーダンス1MΩ以上
最大許容入力±10V(±10V設定時は±14.5V)
イベント入力入力点数5点
入力方式無電圧接点/NPNオープンコレクタ
信号名タイミング入力(TIMMING)
起動補償タイマ入力(S-TMR)
ホールド入力(HOLD)
強制ゼロ入力(ZERO)
リセット入力(RESET)
接続方式端子台
有接点ON: 1kΩ以下
OFF: 100kΩ以上
無接点ON時残留電圧: 2V以下 (タイミング入力は3V以下)
負荷電流: 4mA以下 (タイミング入力は17mA以下)
最大印加電圧: DC30V以下
OFF時漏れ電流: 0.1mA以下 (タイミング入力は1.5mA以下)
表示表示方式ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
桁数5桁 (-19999~99999)
文字高さPV: 14.2mm (緑色/赤色切替)
SV: 4.9mm (緑色)
A/D変換方式逐次比較方式
サンプリング周期1入力時: 0.5ms
2入力時: 1.0ms
絶縁抵抗20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2,300V 1min
耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns)
耐振動誤動作: 10~55Hz 加速度 50m/s2、X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃誤動作: 150m/s2、3軸6方向 各3回
保護構造前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース: IP20
端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100)
メモリ保護EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%RH
付属品防水パッキン、フィクスチャー、端子カバー、単位シール、取扱説明書、DeviceNetコネクタ (ヒロセ電機製)、圧着端子 (ヒロセ電機製)
質量約300g

DeiceNet

通信プロトコルDeviceNet準拠
リモートI/O通信機能Master/Slaveコネクション(Poll/Bit-Strobe/COS/Cyclic)
デバイスネット(DeviceNet)通信規約準拠
I/O割付設定コンフィグレータによる任意のIN-OUTデータの割り付け
DeviceNet固有のパラメータやデジタルパネルメータの変数エリアなど、任意のデータ割り付け
入力エリア2ブロック、最大60チャネル
出力エリア1ブロック、最大29チャネル(うち先頭1チャネルはOUT実行可フラグ固定)
メッセージ通信機能Explicitメッセージ通信機能
CompoWay/F通信コマンド発行可能(Explicitメッセージ通信形式で発行)
接続形態マルチドロップ方式、T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して)
通信媒体専用ケーブル 5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)
消費電流50mA以下(DC24V)
最大接続ノード数64台(コンフィグレータ接続時は、コンフィグレータを含む)
最大接続スレーブ数63台
電源供給DeviceNet通信コネクタから電源供給
電源電圧DC24V (DC11~25V)

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04

端子配置

内部ブロック図

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04

K3HB-SSD-A-DRT1 AC/DC24のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No