商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小型デジタルパネルメータ, 直流電圧/電流/PNP入力, トランジスタ出力(PNP)

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 29,000

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/09/04

電源電圧DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力2.5W以下 (最大負荷時・全LED点灯時)
入力タイプ直流電圧/直流電流/パルス (PNP)
出力タイプ判定出力: トランジスタ
比較出力: OUT1, PASS, OUT2
電流計測入力計測範囲4-20: 4~20mA
指示範囲4-20: 0.00~22.00mA
測定精度±0.1% FS±1ディジット以下(23±3℃)
入力インピーダンス60Ω以下
電圧計測入力計測範囲1-5: 1~5V
5: ±5V
10: ±10V
指示範囲1-5: 0.000~5.500V
5: -5.500~5.500V
10: -11.00~11.00V
測定精度1-5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3℃)
5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃)
10: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃)
入力インピーダンス1MΩ以上
パルス計測入力無電圧接点30Hz以下 ON/OFFパルス幅 16ms以上
オープンコレクタ5kHz以下 ON/OFFパルス幅 90µs以上
計測範囲30Hz: 0.05~30.00Hz
5kHz: 0.05~5000Hz
測定精度±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃)
イベント入力信号名現在値ホールドまたは強制ゼロ(直流電圧/電流入力時のみ有効)
判定出力トランジスタ出力PNPオープンコレクタ
負荷電圧: DC24V以下
負荷電流: 50mA以下
漏れ電流: 100µA以下
表示表示方式ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示および単発光表示
桁数5桁 (-19999~99999)
文字高さ7mm (緑色/赤色切替)
A/D変換方式二重積分方式
サンプリング周期250ms
比較出力応答時間750ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させたときの判定出力が出るまでの時間)
絶縁抵抗外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
入力-出力-電源間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧外部端子一括とケース間: AC1,000V 1min
耐ノイズ電源端子ノーマルモード±480V、電源端子コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波±1µs、100ns)
耐振動誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm、X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃誤動作: 150m/s2、6方向 各3回
保護構造前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース: IP20
端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100)
メモリ保護不揮発性メモリ (書込み回数: 10万回)
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%RH
付属品取扱説明書、ゴムパッキン、フィクスチャー、端子カバー
質量約100g

外形図

情報更新:2025/09/04

接続図

情報更新:2025/09/04

端子配置

内部ブロック図

情報更新:2025/09/04
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No