商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小型デジタルパネルメータ, 直流電圧/電流/PNP入力, リレー接点出力, 伝送出力: RS-485
在庫/販売状況
2026/03/27 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 42,000 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/09/04
| 電源電圧 | DC24V | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 2.5W以下 (最大負荷時・全LED点灯時) | |
| 入力タイプ | 直流電圧/直流電流/パルス (PNP) | |
| 出力タイプ | 判定出力: 接点 比較出力: OUT1, OUT2 伝送出力: 通信(RS-485) | |
| 電流計測入力 | 計測範囲 | 4-20: 4~20mA |
| 指示範囲 | 4-20: 0.00~22.00mA | |
| 測定精度 | ±0.1% FS±1ディジット以下(23±3℃) | |
| 入力インピーダンス | 60Ω以下 | |
| 電圧計測入力 | 計測範囲 | 1-5: 1~5V 5: ±5V 10: ±10V |
| 指示範囲 | 1-5: 0.000~5.500V 5: -5.500~5.500V 10: -11.00~11.00V | |
| 測定精度 | 1-5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3℃) 5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃) 10: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃) | |
| 入力インピーダンス | 1MΩ以上 | |
| パルス計測入力 | 無電圧接点 | 30Hz以下 ON/OFFパルス幅 16ms以上 |
| オープンコレクタ | 5kHz以下 ON/OFFパルス幅 90µs以上 | |
| 計測範囲 | 30Hz: 0.05~30.00Hz 5kHz: 0.05~5000Hz | |
| 測定精度 | ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃) | |
| イベント入力 | 信号名 | 現在値ホールドまたは強制ゼロ(直流電圧/電流入力時のみ有効) |
| 判定出力 | 接点出力 | 2出力 各1a 定格負荷: 抵抗負荷: DC30V 1A 最小適用負荷: 10mV 10µA (P水準、参考値) 寿命: 10万回以上 (電気的)/5000万回以上 (機械的) |
| 表示 | 表示方式 | ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示および単発光表示 |
| 桁数 | 5桁 (-19999~99999) | |
| 文字高さ | 7mm (緑色/赤色切替) | |
| A/D変換方式 | 二重積分方式 | |
| サンプリング周期 | 250ms | |
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) 入力-出力-電源間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC1,000V 1min | |
| 耐ノイズ | 電源端子ノーマルモード±480V、電源端子コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波±1µs、100ns) | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm、X、Y、Z各方向 10min | |
| 耐衝撃 | 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 | |
| 保護構造 | 前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100) | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ (書込み回数: 10万回) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%RH | |
| 付属品 | 取扱説明書、ゴムパッキン、フィクスチャー、端子カバー | |
| 質量 | 約100g | |
シリアル通信
| 通信方式 | RS-485 2線式半二重 |
|---|---|
| 同期方式 | 調歩同期 |
| 通信速度 | 1200/2400/4800/9600/19200 bps |
| 伝送コード | ASCII |
外形図
情報更新:2025/09/04


接続図
情報更新:2025/09/04

端子配置
内部ブロック図
情報更新:2025/09/04