商品概要

画像をクリックすると大きくなります

マルチカウンタ/タイマ, 3段, 和文

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す
受注終了予定 2026年12月
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 77,000

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/07/26

機能トータルカウンタ、プリセットカウンタ、トータルタイムカウンタ、タイムカウンタ
プリセット段数3段
電源電圧DC24V (リップル20%以下)
許容電圧変動範囲定格電源電圧の85~110%
消費電力DC26.4V時: 約1.7W
カウンタ計数範囲0~999999
最高計数速度カウント入力1~7: 30Hz
カウント入力8、9: 30Hz/500Hz(切替)
(ON/OFF比 1:1)
最小信号幅30Hz: 16.7ms
30Hz/500Hz: 16.7ms/1ms(切替)
入力モード加算(UP)
出力モードF
ワンショット時間20ms
復帰方式外部リセット、手動リセット
タイムカウンタ入力モード積算
時間仕様0.1h~99999.9h/0.1s~99999.9s (0.1h/0.1s切替)
復帰方式外部リセット、手動リセット
入力入力信号カウント、リセット、短絡有効、カウンタNo選択、入出力禁止
入力方式電圧入力
電圧入力Hレベル: DC16~26.4V
Lレベル: DC0~3V (入力抵抗 約2.2kΩ)
リセット時間外部リセット100ms
制御出力無接点出力オープンコレクタ出力
DC30V以下、100mA以下
残留電圧 DC2V以下
漏れ電流 0.1mA以下
表示表示方式7セグメントLCD
桁数6桁
文字高カウント値/計時値: 10mm
プリセット値: 7mm
停電記憶方式方式: EEP-ROM、書換回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH
絶縁抵抗導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 1.0kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV
耐ノイズ電源端子間: ±480V
入力端子間: ±480V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns
静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、3軸 6方向 各3回
誤動作: 200m/s2、3軸 6方向 各3回
保護構造前面操作部: IP54防油形
外部接続方式ねじ締め端子
ケース色ダークグレー (マンセル5Y3/1)
付属品パッキン、フロントカバー
質量約250g

外形図

情報更新:2024/07/26

入出力モードと動作の関係

情報更新:2024/07/26
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No