商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小形重装備リミットスイッチ, 回転レバー形, センタ・ニュートラル動作形, 4回路双断形, 表示灯なし, 1/2-14NPTコンジット口
在庫/販売状況
2025/09/12 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 9,650 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/09/04
形状・構造 | 汎用タテ型 |
---|---|
動作方式 | スナップアクション |
動作形 | センター・ニュートラル動作 |
アクチュエータ | 回転レバー形 センター・ニュートラル形 |
定格周波数 | 50/60Hz |
接触形式 | 4回路双断形 |
接点構成 | 2a2b |
負荷 | 一般負荷 |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A/AC480V 1.5A/AC600V 1A ランプ負荷: AC125V 2A/AC250V 1A/AC480V 0.5A/AC600V 0.4A 誘導負荷: AC125V 4A/AC250V 2A/AC480V 1A/AC600V 0.7A 電動機負荷: AC125V 3A/AC250V 1.5A/AC480V 0.8A/AC600V 0.5A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC14V 5A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A ランプ負荷: DC14V 2A/DC30V 1A/DC125V 0.1A/DC250V 0.05A 誘導負荷: DC14V 4A/DC30V 2A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 電動機負荷: DC14V 3A/DC30V 1.5A/DC125V 0.1A/DC250V 0.05A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大20A |
コンジット | 1/2-14NPT |
周囲温度範囲 | 使用時: -40~100℃ |
周囲湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、氷結しないこと) |
許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 300回/分以下 |
---|---|
接触抵抗 (初期値) | 25mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 同極端子間: 100MΩ以上 充電金属部とアース間: 100MΩ以上 各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上 DC500Vメガにて |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2200V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2200V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 75万回以上 (AC125V 5A) 機械的: 3000万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 |
保護構造 | IP67 NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13 |
感電保護クラス | Class I (アース端子付き) |
外形図
情報更新:2025/09/04
取りつけ穴加工図

回路構成
情報更新:2025/09/04

特性図
情報更新:2025/09/04
耐久曲線図
電気的:

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |