商品概要
パワーリレー, 4極, メイン接点: ねじ端子、その他: プリント基板端子, 電力用補助継電器準拠品, DC12V
在庫/販売状況
2026/11/20 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 11,400 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/04
定格
| 保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
|---|---|---|
| 端子構造 | プリント基板用端子 電線接続方法: ねじ端子 | |
| コイル | コイル定格 | DC12V 125mA |
| コイル抵抗 | 96Ω | |
| 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | |
| 復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | |
| 最大許容電圧 | 110% | |
| 消費電力 | 約1.5W | |
| 接点 | 定格負荷 | AC220V 1A (補助接点: 抵抗負荷) AC220V 0.5A (補助接点: 誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC110V 5A (メイン接点: 抵抗負荷) DC110V 0.3A (補助接点: 抵抗負荷) DC110V 0.1A (補助接点: 誘導負荷 (L/R=7ms)) |
| 接点電圧の最大値 | AC250V DC250V | |
| 接点電流の最大値 | AC: 1A (補助接点: 抵抗負荷) AC: 0.5A (補助接点: 誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC: 30A (メイン接点 (ON: 0.5s時、OFF: 15s時)) DC: 0.3A (補助接点: 抵抗負荷) DC: 0.1A (補助接点: 誘導負荷 (L/R=7ms)) | |
| 最大開閉容量 | 220VA (補助接点: 抵抗負荷) 110VA (補助接点: 誘導負荷 (cosφ=0.4)) 3300W (メイン接点: 抵抗負荷) 33W (補助接点: 抵抗負荷) 11W (補助接点: 誘導負荷 (L/R=7ms)) | |
| 接点構成 | メイン接点: 2a、補助接点: 1a1b | |
| 接触機構 | シングル | |
| 接点材質 | メイン接点: Ag 補助接点: Auメッキ+Ag | |
性能
| 接触抵抗 | 50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
|---|---|
| 動作時間 | 30ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
| 復帰時間 | 30ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
| 最大開閉頻度 | 機械的: 1800回/時間 定格負荷: 1800回/時間 |
| 絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
| 耐電圧 | コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間 (メイン接点): AC1500V 50/60Hz 1min 同極接点間 (補助接点): AC750V 50/60Hz 1min |
| 耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm) |
| 耐振動(誤動作) | 励磁: 10~16.7~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) 無励磁: 10~16.7~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
| 耐衝撃(耐久) | 300m/s2 |
| 耐衝撃(誤動作) | 励磁: 50m/s2 無励磁: 30m/s2 |
| 耐久性(機械的) | 100万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) |
| 耐久性(電気的) | 10万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) 5000回以上 (DC110V 30A (L/R=40ms)、開閉ひん度180回/h (ON 0.5s、OFF 15s)) |
| 故障率 | DC5V 1mA (P水準、参考値) (開閉ひん度60回/min) (補助接点) |
| 使用温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH |
| 質量 | 約151g |
| 取りつけ方法 | ねじ取りつけ、はんだづけ |
外形図
情報更新:2025/11/04
外形図

取りつけ穴加工図

端子配置/内部接続
情報更新:2025/11/04
端子配置/内部接続

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
