商品概要

画像をクリックすると大きくなります

フロートなしスイッチ, ベースタイプ, 高温用, 自動給水または自動排水, AC100/200V

在庫/販売状況

2025/06/23 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 16,100

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

種類フロートなしスイッチ 高温用
ベースタイプ
用途自動給水または自動排水
制御対象一般の浄水、汚水
使用条件使用周囲温度の高いところ
定格電圧AC100V
AC200V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力3.5VA以下
電極間電圧AC8V
電極間電流約AC1mA以下
電極間動作抵抗(推奨値)約0~5kΩ
電極間復帰抵抗(推奨値)約15kΩ以上
制御出力開閉容量抵抗負荷: AC220V 5A
誘導負荷: AC220V 2A (cosφ=0.4)
寿命電気的: 50万回以上
機械的: 500万回以上
周囲温度範囲使用時: -10~70℃
周囲湿度範囲使用時: 45~85%RH
絶縁抵抗電源端子と電極端子間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
電源端子と接点端子間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
電極端子と接点端子間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧電源端子と電極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min
電源端子と接点端子間: AC2000V 50/60Hz 1min
電極端子と接点端子間: AC2000V 50/60Hz 1min
配線距離使用ケーブル: 600m以下
Note: 完全絶縁処理を施した、600V 0.75mm2、3芯 キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の値
質量約380g

外形図

情報更新:2024/08/08

取りつけ穴加工図

情報更新:2024/08/08

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/6/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No No N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No