商品概要
画像をクリックすると大きくなります
フロートなしスイッチ, ベースタイプ, 低感度用, 満水・渇水警報を兼ねた自動給水または自動排水, AC100/200V
在庫/販売状況
2026/03/03 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 34,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| 種類 | フロートなしスイッチ 低感度用 ベースタイプ | |
|---|---|---|
| 用途 | 満水・渇水警報を兼ねた自動給水または自動排水 | |
| 制御対象 | 塩水、汚水、酸性薬液、アルカリ薬液など固有抵抗の低い液体 | |
| 定格電圧 | AC100V AC200V | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 7.5VA以下 | |
| 電極間電圧 | AC8V | |
| 電極間電流 | 約AC1mA以下 | |
| 電極間動作抵抗(推奨値) | 約0~1.8kΩ | |
| 電極間復帰抵抗(推奨値) | 約5kΩ以上 | |
| 制御出力 | 開閉容量 | 抵抗負荷: AC220V 5A 誘導負荷: AC220V 2A (cosφ=0.4) |
| 寿命 | 電気的: 50万回以上 機械的: 500万回以上 | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 45~85%RH | |
| 絶縁抵抗 | 電源端子と電極端子間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 電源端子と接点端子間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 電極端子と接点端子間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 電源端子と電極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 電源端子と接点端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 電極端子と接点端子間: AC2000V 50/60Hz 1min | |
| 配線距離 | 使用ケーブル: 1km以下 Note: 完全絶縁処理を施した、600V 0.75mm2、3芯 キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の値 | |
| 質量 | 約930g | |
外形図
情報更新:2024/08/08
取りつけ穴加工図
情報更新:2024/08/08

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/2/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |