商品概要
交互運転リレー, コンパクトタイプ, 2台のポンプの交互運転, AC100V
在庫/販売状況
2026/10/02 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 11,700 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| 種類 | 交互運転リレー コンパクトタイプ | |
|---|---|---|
| 用途 | 2台のポンプの交互運転 | |
| 定格電圧 | AC100V | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 3VA | |
| 応答時間 | 動作時: 25ms以下 復帰時: 30ms以下 | |
| 制御出力 | 開閉容量 | 抵抗負荷: AC250V 3A 誘導負荷: AC250V 1.5A |
| 開閉容量の最大値 | 抵抗負荷: 750VA 誘導負荷: 375VA | |
| 定格通電電流 | 3A | |
| 定格使用電流の最大値 | 3A | |
| 寿命 | 電気的: 10万回以上 (定格負荷) 機械的: 100万回以上 (開閉ひん度1800回/時) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 45~85%RH | |
| 絶縁抵抗 | 接点回路一括と電源回路間: 10MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 接点回路一括と電源回路間: AC2000V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 (耐久) | 10~55Hz 複振幅 1mm | |
| 耐衝撃 (耐久) | 98m/s2 | |
| 質量 | 約215g | |
外形図
情報更新:2024/08/08
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
