商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スイッチング・パワーサプライ, 容量 50W, 出力電圧 12V, カバー付き/DINレール取りつけ, ねじ端子台
在庫/販売状況
2025/10/21 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 6,400 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/04
容量 | 50W | |
---|---|---|
出力電圧 | DC12V | |
効率 | 84% typ. (AC100V入力時) 86% typ. (AC200V入力時) 86% typ. (AC230V入力時) | |
入力条件 | 定格入力電圧 | AC100~240V |
入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V (単相) DC80~370V | |
周波数 | 50/60Hz (47~450Hz) | |
入力電流 | 1.1A typ. (AC100V入力時) 0.62A typ. (AC200V入力時) | |
リーク電流 | 0.5mA以下 (AC100V入力時) 1mA以下 (AC200V入力時) | |
突入電流(25℃ コールドスタート) | 14A typ. (AC100V入力時) 28A typ. (AC200V入力時) | |
出力特性 | 出力電流 | 4.3A |
電圧可変範囲 | -10~+15%(V.ADJにて) | |
リップルノイズ電圧 | 40mV(p-p)以下 | |
静的入力変動 | 0.5%以下 | |
静的負荷変動 | 1.0%以下 | |
周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | |
起動時間 | 1000ms以下 (AC100V入力時) 1000ms以下 (AC200V入力時) | |
出力保持時間 | 11ms typ. (AC100V入力時) 60ms typ. (AC200V入力時) | |
付属機能 | 過電流保護 | 有、自動復帰 |
過電圧保護 | 有、電断復帰 | |
過熱保護 | 無 | |
直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | |
並列運転 | 不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) | |
出力表示灯 | 有(色: 緑) | |
絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA |
絶縁抵抗 | (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V | |
環境 | 耐振動 | 10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | |
標高 | 3000m以下 | |
使用周囲温度 | -20~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度 | -25~75℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 90%RH以下 | |
保存湿度 | 90%RH以下 | |
信頼性 | 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) |
構造 | 構造 | カバー付きタイプ |
入出力接続 | 端子台 | |
端子台タイプ | ねじ端子 | |
取りつけ | DINレール取りつけ | |
冷却方式 | 冷却ファン 無 | |
質量(本体) | 300g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
外形図
情報更新:2025/09/04

取りつけ図
情報更新:2025/09/04
取りつけ状態

接続図
情報更新:2025/09/04
端子配置

ブロック図

ディレーティング曲線
情報更新:2025/09/04

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/01
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |