商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スイッチング・パワーサプライ, 容量 60W, 出力電圧 24V, 表示モニタ/交換時期お知らせ機能付き, Class2出力, スクリューレス端子台
在庫/販売状況
2025/09/12 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 13,400 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
容量 | 60W | |
---|---|---|
出力電圧 | DC24V | |
効率 | 83% typ. (AC100V入力時) 85% typ. (AC200V入力時) | |
入力条件 | 定格入力電圧 | AC100~240V |
入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V DC80~370V | |
周波数 | 50/60Hz (47~450Hz) | |
入力電流 | 1.7A以下、1.3A typ. (AC100V入力時) 1.0A以下、0.78A typ. (AC200V入力時) | |
リーク電流 | 0.5mA以下 (AC100V入力時) 1.0mA以下 (AC200V入力時) | |
突入電流(25℃ コールドスタート) | 17.5A以下、14A typ. (AC100V入力時) 35A以下、28A typ. (AC200V入力時) | |
出力特性 | 出力電流 | 2.5A |
電圧可変範囲 | -10~+15% V.ADJにて | |
リップルノイズ電圧 | 90mV以下 (定格入出力にて) | |
静的入力変動 | 0.5%以下 (100%負荷にて) | |
静的負荷変動 | 1.5%以下 (定格入力、0~100%負荷にて) | |
周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | |
起動時間 | 460ms typ. (AC100V入力時) 290ms typ. (AC200V入力時) | |
出力保持時間 | 33ms typ. (AC100V入力時) 154ms typ. (AC200V入力時) | |
付属機能 | 過電流保護 | 有、自動復帰 |
過電圧保護 | 有、電断復帰 | |
直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | |
並列運転 | 不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) | |
出力表示灯 | 有(色: 緑) | |
出力電圧表示 | 有(切替) | |
出力電流表示 | 有(切替) | |
ピークホールド電流表示 | 有(切替) | |
交換時期お知らせ | 出力: 有(トランジスタ出力 DC30V以下 50mA以下) | |
不足電圧検出 | 表示: 有(切替) | |
絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min 検出電流20mA (入力端子一括)と(出力端子一括・アラーム出力端子一括)間: AC3kV 1min 検出電流20mA (出力端子一括・アラーム出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min 検出電流20mA (出力端子一括)と(アラーム出力端子一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA |
絶縁抵抗 | (出力端子一括・アラーム出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V | |
環境 | 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | |
使用周囲温度 | -10~60℃ | |
保存温度 | -25~65℃ | |
使用周囲湿度 | 25~85% | |
保存湿度 | 25~90% | |
信頼性 | 期待寿命 | 10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、標準取り付け状態にて) |
構造 | 構造 | カバー付きタイプ |
入出力接続 | 端子台 | |
端子台タイプ | スクリューレス端子 | |
取りつけ | DINレール取りつけ | |
付属品 | 端子台カバー | |
質量(本体) | 330g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
外形図
情報更新:2024/07/25

取りつけ図
情報更新:2024/07/25
取りつけ状態


接続図
情報更新:2024/07/25
ブロック図

ディレーティング曲線
情報更新:2024/07/25
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |