商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スイッチング・パワーサプライ, 容量 30W, 出力電圧 24V

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 8,950

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

容量30W
出力電圧DC24V
効率86% typ. (AC100V入力時)
87% typ. (AC200V入力時)
入力条件定格入力電圧AC100~240V
入力電圧許容変動範囲AC85~264V (単相)
DC90~350V
周波数50/60Hz (47~450Hz)
入力電流0.65A typ. (AC100V入力時)
0.4A typ. (AC200V入力時)
リーク電流0.5mA以下 (AC100V入力時)
1.0mA以下 (AC200V入力時)
突入電流(25℃ コールドスタート)16A typ. (AC100V入力時)
32A typ. (AC200V入力時)
出力特性出力電流1.3A
電圧可変範囲-10~+15% V.ADJにて
最大ピーク電流1.56A
リップルノイズ電圧110mV(p-p)以下 周波数帯域20MHz時
静的入力変動0.4%以下
静的負荷変動0.8%以下 (出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値)
周囲温度変動0.05%/℃以下
起動時間600ms typ. (AC100V入力時)
500ms typ. (AC200V入力時)
出力保持時間20ms typ. (AC100V入力時)
110ms typ. (AC200V入力時)
付属機能過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、電断復帰
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転可 (2台まで接続可能)
出力表示灯有(色: 緑、定格電圧の80~90%以上で点灯)
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃150m/s2、6方向 各3回
使用周囲温度-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
保存湿度95%RH以下
信頼性MTBF13.5万時間以上
期待寿命10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、標準取り付け状態にて)
構造構造カバー付きタイプ
入出力接続端子台
端子台タイプ棒端子
取りつけDINレール取りつけ
冷却方式冷却ファン 無
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
質量(本体)195g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

外形図

情報更新:2025/11/04

取りつけ図

情報更新:2025/11/04

取りつけ状態

接続図

情報更新:2025/11/04

端子配置

ブロック図

ディレーティング曲線

情報更新:2025/11/04
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No