商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スイッチング・パワーサプライ, 容量 600W, 出力電圧 12V, カバー付きタイプ, 正面取りつけ, 取りつけ金具なし

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 41,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

容量600W
出力電圧DC12V
効率76%以上
入力条件定格入力電圧AC100~240V
入力電圧許容変動範囲AC85~264V
DC80~370V
周波数50/60Hz (47~63Hz)
入力電流8.7A以下 (AC100V入力時)
4.3A以下 (AC200V入力時)
力率0.9以上
リーク電流0.5mA以下 (AC100V入力時)
1mA以下 (AC200V入力時)
突入電流(25℃ コールドスタート)17.5A以下 (AC100V入力時)
35A以下 (AC200V入力時)
出力特性出力電流53A
電圧可変範囲-10~+15%(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧2%(p-p)以下 (定格入出力にて)
静的負荷変動0.8%以下 (定格入力、0~100%負荷にて)
周囲温度変動0.05%/℃以下
起動時間1000ms以下
出力保持時間20ms以上 (AC100V入力時) (100%負荷にて)
20ms以上 (AC200V入力時)
付属機能過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、電断復帰
過熱保護有、電断復帰
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転可 (5台まで接続可能)
アラーム表示灯有(色: 赤)
出力表示灯有(色: 緑)
リモートセンシング
リモートコントロール
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min 検出電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min 検出電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min 検出電流100mA
(出力端子一括)と(RC)間: AC100V 1min 検出電流100mA
(出力端子一括)と(ALM)間: AC500V 1min 検出電流20mA
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃150m/s2、6方向 各3回
使用周囲温度-10~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-25~75℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
保存湿度25~90%RH
構造構造カバー付きタイプ
入出力接続端子台
端子台タイプねじ端子
取りつけ正面取りつけ
冷却方式冷却ファン 有
質量(本体)1800g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

外形図

情報更新:2025/11/04

取りつけ図

情報更新:2025/11/04

取りつけ状態

接続図

情報更新:2025/11/04

端子配置

ブロック図

ディレーティング曲線

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No