商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スマート・パワーサプライ, 容量 240W, 6分岐, パラメータ設定変更不可
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2026年12月 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 64,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/06
| 容量 | 240W | |
|---|---|---|
| 出力電圧 | DC24V | |
| 効率 | 80% typ. | |
| 入力条件 | 定格入力電圧 | AC100~240V |
| 入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V | |
| 周波数 | 50/60Hz (47~63Hz) | |
| 入力電流 | 3.8A以下 (AC100V入力時) 2.0A以下 (AC200V入力時) | |
| 力率 | 0.95以上 | |
| リーク電流 | 0.5mA以下 (AC100V入力時) 1mA以下 (AC200V入力時) | |
| 突入電流(25℃ コールドスタート) | 25A以下 (AC100V入力時) 50A以下 (AC200V入力時) | |
| 出力特性 | 出力電流 | 10A |
| 電圧可変範囲 | ±10%(V.ADJにて) | |
| リップルノイズ電圧 | 2%(p-p)以下 (定格入出力にて) | |
| 静的入力変動 | 0.5%以下 (100%負荷にて) | |
| 静的負荷変動 | 4.0%以下 (定格入力、0~100%負荷にて) | |
| 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | |
| 起動時間 | 3000ms以下 | |
| 出力保持時間 | 20ms以上 (定格入出力にて) | |
| 付属機能 | 直列運転 | 不可 |
| 並列運転 | 不可 | |
| 出力表示灯 | 有(色: 緑) | |
| 出力電圧表示 | 有 | |
| 出力電流表示 | 有 | |
| 交換時期お知らせ | 出力: 有(フォトスイッチ出力 DC30V以下 50mA以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下) | |
| 不足電圧検出 | 出力: 有(フォトスイッチ出力 DC30V以下 50mA以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下) 表示: 有 | |
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(分岐出力端子一括、入出力信号一括、通信一括)間: AC3kV 1min 検出電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min 検出電流20mA (分岐出力端子一括、入出力信号一括、通信一括)と(PE)間: AC1kV 1min 検出電流20mA (分岐出力端子一括)と(入出力信号一括、通信一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA (入出力信号一括)と(通信一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA (入力信号一括)と(出力信号一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA |
| 絶縁抵抗 | (分岐出力端子一括、入出力信号一括、通信一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V | |
| 環境 | 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | |
| 使用周囲温度 | -10~60℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度 | -25~65℃ | |
| 使用周囲湿度 | 25~85% | |
| 保存湿度 | 25~90% | |
| 信頼性 | 期待寿命 | 10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、標準取り付け状態にて) |
| 構造 | 構造 | カバー付きタイプ |
| 入出力接続 | 端子台 | |
| 端子台タイプ | ねじ端子、スクリューレス端子 | |
| 取りつけ | DINレール取りつけ | |
| 質量(本体) | 1600g以下 | |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
外形図
情報更新:2025/11/06

接続図
情報更新:2025/11/06
ブロック図

ディレーティング曲線
情報更新:2025/11/06
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |