商品概要

画像をクリックすると大きくなります

AC軸流ファン, 樹脂羽根タイプ, □80mm, フレーム厚 38mm, 低速, 端子タイプ, AC230V

在庫/販売状況

2025/05/09 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,100

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/08/08

モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
回転速度低速
サイズ□80×t38mm
定格電圧AC230V
許容電圧変動範囲定格電圧の85~110%
定格電流(ノミナル値)50Hz: 0.040A
60Hz: 0.040A
定格入力(ノミナル値)50Hz: 7W
60Hz: 6W
定格回転数(ノミナル値)50Hz: 2200r/min
60Hz: 2500r/min
最大風量(ノミナル値)50Hz: 0.6m3/min
60Hz: 0.7m3/min
最大静圧(ノミナル値)50Hz: 25.0Pa
60Hz: 32.0Pa
騒音(ノミナル値)50Hz: 26dB
60Hz: 29dB
保護方式インピーダンスプロテクト
周囲温度範囲使用時: -30~70℃ (氷結しないこと)
保存時: -40~85℃ (氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%RH
絶縁階級IEC: B種(130℃)
UL: A種(105℃)
CSA: A種(105℃)
絶縁抵抗電源接続部一括と非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
材質フレーム: アルミダイカスト
羽根: ガラス入ポリカーボネート
軸受ボールベアリング
質量約280g

外形図

情報更新:2024/08/08

特性図

情報更新:2024/08/08

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/5/08

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No