商品概要
画像をクリックすると大きくなります
AC軸流ファン, 樹脂羽根タイプ, □80mm, フレーム厚 38mm, 低速, 端子タイプ, AC200V
在庫/販売状況
2025/08/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 3,100 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/08/08
モータ種類 | 単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型) |
---|---|
回転速度 | 低速 |
サイズ | □80×t38mm |
定格電圧 | AC200V |
許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% |
定格電流(ノミナル値) | 50Hz: 0.050A 60Hz: 0.040A |
定格入力(ノミナル値) | 50Hz: 7W 60Hz: 6W |
定格回転数(ノミナル値) | 50Hz: 2200r/min 60Hz: 2500r/min |
最大風量(ノミナル値) | 50Hz: 0.6m3/min 60Hz: 0.7m3/min |
最大静圧(ノミナル値) | 50Hz: 25.0Pa 60Hz: 32.0Pa |
騒音(ノミナル値) | 50Hz: 26dB 60Hz: 29dB |
保護方式 | インピーダンスプロテクト |
周囲温度範囲 | 使用時: -30~70℃ (氷結しないこと) 保存時: -40~85℃ (氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%RH |
絶縁階級 | IEC: B種(130℃) UL: A種(105℃) CSA: A種(105℃) |
絶縁抵抗 | 電源接続部一括と非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
材質 | フレーム: アルミダイカスト 羽根: ガラス入ポリカーボネート |
軸受 | ボールベアリング |
質量 | 約280g |
外形図
情報更新:2024/08/08

特性図
情報更新:2024/08/08
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/8/20
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |