商品概要

画像をクリックすると大きくなります

AC軸流ファン, 樹脂羽根タイプ, □92mm, フレーム厚 25mm, 高速, 端子タイプ, AC100V

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,100

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/08/08

モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
回転速度高速
サイズ□92×t25mm
定格電圧AC100V
許容電圧変動範囲定格電圧の85~110%
定格電流(ノミナル値)50Hz: 0.150A
60Hz: 0.130A
定格入力(ノミナル値)50Hz: 13W
60Hz: 11W
定格回転数(ノミナル値)50Hz: 2550r/min
60Hz: 3050r/min
最大風量(ノミナル値)50Hz: 0.9m3/min
60Hz: 1.0m3/min
最大静圧(ノミナル値)50Hz: 49.0Pa
60Hz: 68.6Pa
騒音(ノミナル値)50Hz: 33dB
60Hz: 36dB
保護方式インピーダンスプロテクト
周囲温度範囲使用時: -30~70℃ (氷結しないこと)
保存時: -40~85℃ (氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%RH
絶縁階級IEC: B種(130℃)
UL: A種(105℃)
CSA: A種(105℃)
絶縁抵抗電源接続部一括と非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
材質フレーム: アルミダイカスト
羽根: ガラス入ポリカーボネート
軸受ボールベアリング
質量約300g

外形図

情報更新:2024/08/08

特性図

情報更新:2024/08/08
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No