商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スケーリングメータ/メータリレー, 直流電圧/直流電流入力, 比較出力なし, 電源電圧 AC100~240V
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 37,000 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/11/04
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 6VA以下 (最大負荷時) | |
| 入力タイプ | 直流電圧/直流電流 | |
| 電流計測入力 | 計測範囲 | 0-20: 0~20mA 4-20: 4~20mA |
| 指示範囲 | 0-20: -2.00~22.00mA 4-20: 2.00~22.00mA | |
| 測定精度 | ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3℃) | |
| 入力インピーダンス | 約45Ω | |
| 電圧計測入力 | 計測範囲 | 0-5: 0~5V 1-5: 1~5V 5: ±5V 10: ±10V |
| 指示範囲 | 0-5: -0.500~5.500V 1-5: 0.500~5.500V 5: ±5.500V 10: ±11.000V | |
| 測定精度 | 0-5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3℃) 1-5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3℃) 5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃) 10: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃) | |
| 入力インピーダンス | 1MΩ以上 | |
| 表示 | 表示方式 | ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示 |
| 桁数 | 5桁 (-19999~99999) | |
| 文字高さ | 14.2mm (緑色/赤色切替) | |
| A/D変換方式 | 二重積分方式 | |
| サンプリング周期 | 250ms | |
| 比較出力応答時間 | 750ms以下 | |
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) 入力-出力-電源間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2,000V 1min | |
| 耐ノイズ | 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns) | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5分間×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 誤動作: 150m/s2、3軸6方向 各3回 | |
| 保護構造 | 前面: NEMA TYPE 4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100) (端子カバー装着時) | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ (書込み回数: 10万回) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 付属品 | 防水パッキン、端子カバー、単位シール | |
| 質量 | 約200g | |
外形図
情報更新:2025/11/04


接続図
情報更新:2025/11/04

端子配置


内部ブロック図
情報更新:2025/11/04
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |