商品概要

画像をクリックすると大きくなります

積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), 通信(RS-232C), NPNトランジスタ出力, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC100~240V

在庫/販売状況

2026/03/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 60,500

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/11/04

電源電圧AC100~240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力18VA以下 (最大負荷時)
外部供給電源DC12V±10% 80mA
入力タイプパルス (NPN/電圧パルス)
出力タイプ判定出力: トランジスタ
比較出力: OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5
伝送出力: 通信(RS-232C)
パルス計測入力ファンクションF1: 個別入力
F2: 位相差入力
F3: 積算入力
有接点入力(ドライ接点入力)30Hz以下 ON/OFFパルス幅 15ms以上
無接点電圧パルスF1: 0~30kHz ON/OFFパルス幅 16µs以上
F2: 0~25kHz ON/OFFパルス幅 20µs以上
F3: 0~50kHz ON/OFFパルス幅 9µs以上
電圧レベルON電圧: 4.5~30V、OFF電圧: -30~2V、入力インピーダンス: 10kΩ
オープンコレクタF1: 0~30kHz ON/OFFパルス幅 16µs以上
F2: 0~25kHz ON/OFFパルス幅 20µs以上
F3: 0~50kHz ON/OFFパルス幅 9µs以上
計測範囲F1: ±2ギガカウント
F2: ±2ギガカウント
F3: 0~4ギガカウント
イベント入力入力点数5点
入力方式無電圧接点/NPNオープンコレクタ
信号名ホールド入力(HOLD)
リセット入力(RESET)
コンペンセーション入力(COMPENSATION)
接続方式端子台
有接点ON: 1kΩ以下
OFF: 100kΩ以上
無接点ON時残留電圧: 2V以下
負荷電流: 4mA以下
最大印加電圧: DC30V以下
OFF時漏れ電流: 0.1mA以下
判定出力トランジスタ出力NPNオープンコレクタ
負荷電圧: DC24V以下
負荷電流: 50mA以下
漏れ電流: 100µA以下
表示表示方式ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
桁数5桁 (-19999~99999)
文字高さPV: 14.2mm (緑色/赤色切替)
SV: 4.9mm (緑色)
比較出力応答時間1ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間)
絶縁抵抗20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2,300V 1min
耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns)
耐振動誤動作: 10~55Hz 加速度 50m/s2、X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃誤動作: 150m/s2、3軸6方向 各3回
保護構造前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース: IP20
端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100)
メモリ保護EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%RH
付属品防水パッキン、フィクスチャー、端子カバー、単位シール、取扱説明書
質量約300g

シリアル通信

通信方式RS-232C 半二重
同期方式調歩同期(非同期式)
通信速度9600/19200/38400 bps
伝送コードASCII
データビット長7ビット、8ビット
ストップビット長2ビット、1ビット
誤り検出垂直パリティおよびFCS
パリティチェック偶数、奇数

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04

端子配置

内部ブロック図

情報更新:2025/11/04
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No