商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小型タイムカウンタ, 7桁, 電圧入力, バックライト なし, リセットキー あり, ブラック
在庫/販売状況
2025/05/09 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 8,700 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/11/20
機能 | タイムカウンタ | |
---|---|---|
タイムカウンタ | 入力モード | 加算(UP) |
時間仕様 | 0.0h~999999.9h/0.0h~3999d23.9h (スイッチ切替) | |
時間精度 | ±100ppm (25℃) | |
最少計時パルス幅 | 1s | |
復帰方式 | 外部リセット、手動リセット | |
入力 | 入力信号 | 計数入力、リセット |
入力方式 | 電圧入力 | |
電圧入力 | Hレベル: DC4.5~30V Lレベル: DC0~2V (入力抵抗 約4.7kΩ) | |
リセット時間 | 外部リセット | 20ms |
手動リセット | 20ms | |
表示 | 表示方式 | LCD |
桁数 | 7桁 | |
文字高 | 8.6mm (黒色) | |
ゼロサプレス表示 | あり | |
キープロテクト機能 | キープロテクトスイッチ | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
インパルス電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5kV | |
耐ノイズ | リセット端子間: ±600V 計時入力端子間: ±600V ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns | |
静電気耐力 | ±8kV(誤動作) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.15mm 3方向 各10min | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、6方向 各3回 誤動作: 200m/s2、6方向 各3回 | |
保護構造 | 前面操作部: IEC規格 IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内) | |
外部接続方式 | ねじ締め端子 | |
ケース色 | ブラック (マンセルN1.5) | |
付属品 | 埋込み取りつけ用アダプタ、リチウム電池(3V)、防水パッキン、単位シール | |
質量 | 約60g |
外形図
情報更新:2024/11/20
端子配置
情報更新:2024/11/20
入力の接続
情報更新:2024/11/20
電圧入力:
入出力モードと動作の関係
情報更新:2024/11/20
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/5/08
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
Yes | No | No | No | No | No |