商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小型タイムカウンタ, 7桁, フリー電圧入力, バックライト なし, リセットキー あり, ライトグレー
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 9,400 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/09/04
| 機能 | タイムカウンタ | |
|---|---|---|
| タイムカウンタ | 入力モード | 加算(UP) |
| 時間仕様 | 0s~999h59min59s/0.0min~9999h59.9min (スイッチ切替) | |
| 時間精度 | ±100ppm (25℃) | |
| 最少計時パルス幅 | 1s | |
| 復帰方式 | 外部リセット、手動リセット | |
| 入力 | 入力信号 | 計数入力、リセット |
| 入力方式 | フリー電圧入力 | |
| 電圧入力 | Hレベル: AC/DC24~240V Lレベル: AC/DC0~2.4V 短絡時インピーダンス: 10kΩ以下 開放時インピーダンス: 750kΩ以上 | |
| リセット時間 | 外部リセット | 20ms |
| 手動リセット | 20ms | |
| 表示 | 表示方式 | LCD |
| 桁数 | 7桁 | |
| 文字高 | 8.6mm (黒色) | |
| ゼロサプレス表示 | あり | |
| キープロテクト機能 | キープロテクトスイッチ | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
| 絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 計時入力端子とリセット端子間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | リセット端子と露出した非充電金属部間: AC2200V 50/60Hz 1min 計時入力端子と露出した非充電金属部間: AC3700V 50/60Hz 1min 計時入力端子とリセット端子間: AC2200V 50/60Hz 1min | |
| インパルス電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5kV 計時入力端子とリセット端子間: 3kV | |
| 耐ノイズ | リセット端子間: ±500V 計時入力端子間: ±1.5kV ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns | |
| 静電気耐力 | ±8kV(誤動作) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.15mm 3方向 各10min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、6方向 各3回 誤動作: 200m/s2、6方向 各3回 | |
| 保護構造 | 前面操作部: IEC規格 IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内) | |
| 外部接続方式 | ねじ締め端子 | |
| ケース色 | ライトグレー (マンセル5Y7/1) | |
| 付属品 | 埋込み取りつけ用アダプタ、リチウム電池(3V)、防水パッキン、単位シール | |
| 質量 | 約60g | |
外形図
情報更新:2025/09/04
端子配置
情報更新:2025/09/04
入力の接続
情報更新:2025/09/04
フリー電圧入力:
入出力モードと動作の関係
情報更新:2025/09/04
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | No | No | No | No |