商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Miniature Total Counter, 8 digit, Free voltage input, backlight None, Reset key Equipped, Light gray

在庫/販売状況

2025/07/04 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 7,900

詳細情報

Ratings/Specifications

情報更新:2024/11/20

FunctionTotal Counter
CounterCount range0 to 99999999
Max. counting speed20 Hz
(ON/OFF ratio 1:1)
Minimum input signal width20 Hz: 25 ms
Input modeIncrement (UP)
Reset systemExternal and manual reset
InputInput signalCount input, Reset
Input methodFree voltage input
Voltage inputHight level: 24 to 240 VAC/VDC
Low level: 0 to 2.4 VAC/VDC
Reset timeExternal reset20 ms
Manual reset20 ms
DisplayDisplay methodLCD
Digits8 digit
Character height8.6 mm (Black)
Zero suppressionEquipped
Key protectionKey protect Switch
Ambient temperature (Operating)-10 to 55 ℃ (with no freezing or condensation)
Ambient temperature (Storage)-25 to 65 ℃ (with no freezing or condensation)
Ambient humidity (Operating)25 to 85 %
Insulation resistanceBetween current carrying terminals and exposed non-current carrying metal parts: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
Between count input terminals and reset terminals: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric withstand voltageBetween count input terminals and exposed non-current-carrying metal parts: 3700 VAC 50/60 Hz 1 min
Between reset terminals and exposed non-current-carrying metal parts: 2200 VAC 50/60 Hz 1 min
Between count input terminals and reset terminals: 2200 VAC 50/60 Hz 1 min
Impulse withstand voltageBetween current carrying terminals and exposed non-current carrying metal parts: 4.5 kV
Between count input terminals and reset terminals: 3 kV
Noise immunityBetween count input terminals: ±1.5 kV
Between reset terminals: ±500 V
square-wave noise by noise simulator (pulse width: 100 ns/1 µs, 1-ns rise)
Static immunity±8 kV (malfunction)
Vibration resistanceDestruction: 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude each in 3 directions for 2 h
Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.15 mm single amplitude each in 3 directions for 10 min
Shock resistanceDestruction: 300 m/s2, 3 times each in 6 directions
Malfunction: 200 m/s2, 3 times each in 6 directions
Degree of protectionCase front: IP66, NEMA 4 (indoors), and UL Type 4X (indoors)
External connection methodScrew terminal
Case colorLight gray (Munsell 5Y7/1)
WeightApprox. 60 g

Dimensions

情報更新:2024/11/20

Terminal arrangement

情報更新:2024/11/20

Input connection diagram

情報更新:2024/11/20

Free voltage input:

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/7/02

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No