商品概要

電子カウンタ, プリセットカウンタ/タコメータ, 2段, 6桁, 接点出力+NPNトランジスタ出力, AC100~240V

在庫/販売状況

2026/09/25 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 〇
標準価格(税別) ¥ 51,000

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/07/26

機能1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ
プリセット段数2段
電源電圧AC100~240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲定格電源電圧の85~110%
消費電力AC100~240V時: 9.6VA以下
外部供給電源DC12V(±10%) 100mA
カウンタ計数範囲-99999~999999
最高計数速度CP1、CP2共通: 30Hz/5kHz(切替)
(ON/OFF比 1:1)
最小信号幅30Hz: 16.7ms
5kHz: 0.1ms
入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力)、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力))
出力モードN, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L, H
ワンショット時間0.01~99.99s
復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作に従ってかかる内部リセット)
タコメータパルス計測方式周期計測方式
最高計数速度30Hz/10kHz(切替)
サンプリング周期200ms
計数範囲0~999999
計測範囲30Hz: 0.01~30.00Hz
10kHz: 0.01~5kHz (1入力モード時: 0.001Hz~10kHz)
出力モード2入力独立計測時: 上限/下限
2入力独立計測時以外: 上下限/範囲/上限/下限
入力入力信号CP1、CP2、リセット1、リセット2、キープロテクト
入力方式無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP) 切替
無電圧入力(無接点入力)短絡時インピーダンス: 1kΩ以下 (0Ω時流出電流 約12mA)
短絡時残留電圧: 3V以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
無電圧入力(接点入力)10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと。
電圧入力Hレベル: DC4.5~30V
Lレベル: DC0~2V (入力抵抗 約4.7kΩ)
制御出力接点出力1a2段
AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosφ=1)
最小適用負荷: DC5V 10mA(P水準、参考値)
無接点出力NPN
DC30V以下、100mA以下
残留電圧 DC1.5V以下(実力約1V)
漏れ電流 0.1mA以下
表示表示方式7セグメントネガLCD(バックライト付)
桁数6桁
文字高カウント値: 13.5mm (赤色/緑色(切替))
設定値: 9mm (緑色)
プリスケール機能0.001~99.999
小数点設定下3桁まで
キープロテクト機能キープロテクト入力
停電記憶方式方式: 不揮発性メモリ、書換回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH(ただし、結露のないこと)
絶縁抵抗導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間: AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、入力回路間: AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 6kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 6kV
耐ノイズ電源端子間: ±1.5kV
入力端子間: ±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns
静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 294m/s2、3軸 6方向 各3回
誤動作: 98m/s2、3軸 6方向 各3回
寿命機械的寿命 1000万回以上
電気的寿命 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷)
保護構造前面操作部: IP54
外部接続方式ねじ締め端子
ケース色ブラック (マンセルN1.5)
付属品取りつけ金具、端子カバー、ディップスイッチ設定用シール
質量約250g

外形図

情報更新:2024/07/26

端子配置

情報更新:2024/07/26

入力の接続

情報更新:2024/07/26

無電圧入力:

電圧入力:

入力モードとカウント値の関係

情報更新:2024/07/26

入出力モードと動作の関係

情報更新:2024/07/26

入出力モードと動作の関係(タコメータ)

電気的寿命曲線

情報更新:2024/07/26

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/16

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No