商品概要
画像をクリックすると大きくなります
デジタルタイマ, エコノミータイプ, 1段, 接点出力(限時1c+瞬時1c), AC24V/DC12~24V, 8ピンソケット
在庫/販売状況
2026/03/13 00:00 情報更新| 販売状況 | 受注終了 推奨代替品を探す |
|---|---|
| 受注終了日 | 2025年9月 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/12/23
| 電源電圧 | AC24V (50/60 Hz) DC12~24V (リップル20%以下) |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110 % (DC12~24Vは90~110%) |
| 消費電力 | 約5.1VA/約2.4W |
| 時間仕様(レンジ数) | 10 |
| 設定時間範囲(各レンジ) | 0.001~9.999s 0.01~99.99s 0.1~999.9s 1~9999s 0.1~999.9min 1~9999min 0.1~999.9h 1~9999h 1s~99min 59s 1min~99h 59min |
| 出力モード | A-2: パワーオンディレー (Ⅱ) b: フリッカ (Ⅰ) E: インターバル Z: ON/OFFデューティー可変 toff: フリッカオフスタート (Ⅰ) ton: フリッカオンスタート (Ⅰ) |
| 制御出力(接点出力) | 限時1c+瞬時1c 抵抗負荷: AC250V/DC30V 5A (cosφ=1) 最小適用負荷: DC5V 10mA (P水準、参考値) |
| 復帰方式 | 電源リセット(出力モードによる)/自動リセット(出力モードによる)/外部リセット/手動リセット |
| 電源リセット | 最小電源開放時間: 0.5s |
| 表示モード | 加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替) |
| 表示方式 | 7セグメントネガLCD 4桁 |
| 文字高 | 計時値: 12mm (赤色) 設定値: 6mm (緑色) |
| キープロテクト方式 | キープロテクトスイッチ |
| 停電記憶方式 | EEP-ROM (書きかえ回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上) |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 密着取り付け時: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 25~85% |
| 動作時間のばらつき | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
| セット誤差 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
| 電圧の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
| 温度の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
| 絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と電源間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| インパルス電圧 | 電源端子間: 1.0kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV |
| 耐ノイズ | 電源端子間: ±1.5kV ノイズシミュレータによる方形波ノイズ、パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns |
| 静電気耐力 | 8kV (誤動作)、15kV(破壊) |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各10min |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、3軸 各方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
| 寿命 | 電気的: 10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度 1800回/h、23℃) 機械的: 1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h、23℃) |
| 保護構造 | パネル表面のみ: IEC規格 IP66、UL508 Type4X(屋内)(防水パッキン 形Y92S-29使用時) |
| 取りつけ方法 | 埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用) |
| 外部接続方式 | 8ピンソケット |
| ケース色 | ブラック(マンセル N1.5) |
| 適用ソケット | P2CF-08、P2CF-08-E、P3G-08 |
| オプション品 | 軟質カバー: Y92A-48F1 硬質カバー: Y92A-48 埋込み取りつけ用アダプタ: Y92F-30/Y92F-45/Y92F-38 防水パッキン: Y92S-29 交換用フロントパネル: Y92P-CXT4S/Y92P-CXT4G/Y92P-CXT4B |
| 質量 | 本体: 約115g |
外形図
情報更新:2024/12/23
端子配置
情報更新:2024/12/23
動作チャート
情報更新:2024/12/23


電気的寿命曲線
情報更新:2024/12/23
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
H5CX-L8ED-NのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。