推奨代替機種情報2026/9/10 0:02 情報更新

推奨代替機種は H5CC-L8D となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/12/23

電源電圧AC24V (50/60 Hz)
DC12~24V (リップル20%以下)
許容電圧変動範囲定格電源電圧の85~110 % (DC12~24Vは90~110%)
消費電力約5.1VA/約2.4W
時間仕様(レンジ数)10
設定時間範囲(各レンジ)0.001~9.999s
0.01~99.99s
0.1~999.9s
1~9999s
0.1~999.9min
1~9999min
0.1~999.9h
1~9999h
1s~99min 59s
1min~99h 59min
入力方式無電圧入力
無電圧入力無接点入力短絡時インピーダンス: 1kΩ以下(0Ω時流出電流 約12mA)
短絡時残留電圧: 3V以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
(DC電源は30V以下のものをご使用ください)
有接点入力10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと
適用2線式センサ漏れ電流: 1.5mA以下
開閉容量: 5mA以上
残留電圧: DC3.0V以下
使用電圧: DC10Vで動作すること
出力モードA: シグナルオンディレー (Ⅰ)
A-1: シグナルオンディレー (Ⅱ)
A-2: パワーオンディレー (Ⅰ)
A-3: パワーオンディレー (Ⅱ)
b: フリッカ (Ⅰ)
b-1: フリッカ (Ⅱ)
d: シグナルオフディレー
E: インターバル
F: 積算
Z: ON/OFFデューティー可変
S: ストップウォッチ
toff: フリッカオフスタート (Ⅰ)
ton: フリッカオンスタート (Ⅰ)
toff-1: フリッカオフスタート (Ⅱ)
ton-1: フリッカオンスタート (Ⅱ)
制御出力(接点出力)限時1c
抵抗負荷: AC250V/DC30V 5A (cosφ=1)
最小適用負荷: DC5V 10mA (P水準、参考値)
復帰方式電源リセット(出力モードによる)/自動リセット(出力モードによる)/外部リセット/手動リセット
電源リセット最小電源開放時間: 0.5s (A-3、b1、F、ton-1、toff-1モードは除く)
表示モード加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替)
表示方式7セグメントネガLCD 4桁
文字高計時値: 12mm (赤色)
設定値: 6mm (緑色)
キープロテクト方式キープロテクトスイッチ
停電記憶方式EEP-ROM (書きかえ回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上)
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
密着取り付け時: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%
動作時間のばらつき電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合)
信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合)
セット誤差電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合)
信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合)
電圧の影響電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合)
信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合)
温度の影響電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合)
信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合)
絶縁抵抗導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、入力回路間: AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 1.0kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV
耐ノイズ電源端子間: ±1.5kV
入力端子間: ±600kV
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ、パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns
静電気耐力8kV (誤動作)、15kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、3軸 各方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
寿命電気的: 10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度 1800回/h、23℃)
機械的: 1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h、23℃)
保護構造パネル表面のみ: IEC規格 IP66、UL508 Type4X(屋内)(防水パッキン 形Y92S-29使用時)
取りつけ方法埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
外部接続方式8ピンソケット
ケース色ブラック(マンセル N1.5)
適用ソケットP2CF-08、P2CF-08-E、P3G-08
オプション品軟質カバー: Y92A-48F1
硬質カバー: Y92A-48
埋込み取りつけ用アダプタ: Y92F-30/Y92F-45/Y92F-38
防水パッキン: Y92S-29
交換用フロントパネル: Y92P-CXT4S/Y92P-CXT4G/Y92P-CXT4B
質量本体: 約115g

外形図

情報更新:2024/12/23

端子配置

情報更新:2024/12/23

入力の接続

情報更新:2024/12/23

動作チャート

情報更新:2024/12/23

電気的寿命曲線

情報更新:2024/12/23

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/02

H5CX-L8D-NのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No