推奨代替機種情報2026/9/10 0:02 情報更新
推奨代替機種は H5CC-L8EF となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/04
| 電源電圧 | DC110V (リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)) |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110 % |
| 消費電力 | 約1W |
| 時間仕様(レンジ数) | 7 |
| 設定時間範囲(各レンジ) | 0.1~99.9s 1~999s 0.1~99.9min 1~999min 0.1~99.9h 1~999h 10~9990h |
| 入力方式 | 無電圧入力(短絡・開放) |
| 出力モード | A: パワーオンディレー |
| 制御出力(接点出力) | 限時2c 抵抗負荷: AC250V 3A 最小適用負荷: DC5V 10mA (P水準、参考値) |
| 復帰方式 | 自己復帰 |
| 電源リセット | 復帰時間: 0.1s以下 |
| 表示方式 | LCD 3桁 |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~85% |
| 動作時間のばらつき | ±0.3%±0.05s以下(セット値に対する割合) |
| セット誤差 | ±0.5%±0.05s以下(セット値に対する割合) |
| 電圧の影響 | ±0.3%±0.05s以下(セット値に対する割合) |
| 温度の影響 | ±0.3%±0.05s以下(セット値に対する割合) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| インパルス電圧 | 電源端子間: 3kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5kV |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各1h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
| 寿命 | 電気的: 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度 1800回/h) 機械的: 1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h) |
| 保護構造 | IP40 |
| 取りつけ方法 | 埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用) |
| 外部接続方式 | 8ピンソケット |
| 適用ソケット | P2CF-08、P2CF-08-E、P3G-08、PL08 |
| オプション品 | 軟質カバー: Y92A-48D 硬質カバー: Y92A-48B 埋込み取りつけ用アダプタ: Y92F-30/Y92F-70/Y92F-71 |
外形図
情報更新:2025/11/04
内部接続図
情報更新:2025/11/04
動作チャート
情報更新:2025/11/04

電気的寿命曲線
情報更新:2025/11/04
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
H3CA-8 DC110のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。